Scansione a 360° dei pacchi
Riconosce automaticamente codici e testi in qualsiasi posizione
I codici identificano spedizioni, materiali, merci, contenitori e luoghi di stoccaggio: Il riconoscimento e la lettura automatica di codici e testi svolgono un ruolo decisivo nella gestione dei pacchi e nell'intralogistica. Con la scansione su 6 lati, i pacchi possono essere posizionati su nastri trasportatori senza essere prima smistati. A differenza degli scanner laser, un sistema di scansione con elaborazione delle immagini è più robusto e multifunzionale: è possibile leggere contemporaneamente diversi codici 1D e 2D e il riconoscimento del testo (OCR).
La scansione su 6 lati automatizza completamente l'acquisizione dei pacchi
La scansione su 6 lati consente di posizionare i pacchi non ordinati sui nastri trasportatori. Tutti i lati vengono scansionati simultaneamente e vengono letti codici e testi in qualsiasi orientamento, anche se le etichette di spedizione sono danneggiate o sono presenti più etichette. I processi di smistamento possono così essere ulteriormente automatizzati e ottimizzati, consentendo di aumentare notevolmente l'efficienza e la velocità del processo complessivo.
Copertura su cinque lati e profondità di campo sufficiente
Anche se i processi logistici sono di solito più lenti rispetto alla produzione di componenti elettronici, i nastri trasportatori si muovono in genere a una velocità di circa 1,5 m/s. I nastri trasportatori sono solitamente larghi circa 80 cm. A questa larghezza, la profondità di campo (l'area in cui un oggetto è ancora sufficientemente a fuoco nonostante le diverse distanze) è tecnicamente difficile e spesso insufficiente.
Come soluzione, quattro telecamere possono essere disposte rettangolarmente sopra il nastro trasportatore. Sono allineate al centro e inclinate orizzontalmente di 45°. In questo modo, i codici attaccati alle confezioni passano sempre attraverso la regione di messa a fuoco della combinazione telecamera-obiettivo.
L'elemento più piccolo di un codice determina la risoluzione
Le telecamera ace 2 R a2A5320 in combinazione con il Lente C12-1224-25M offre la combinazione ottimale telecamera-obiettivo in questa configurazione di sistema. La risoluzione di oltre 16 MP consente di visualizzare anche piccoli elementi di codici a barre con larghezza di circa 0,5 mm o 1,5 pixel.
Le interfacce più adatte a questa applicazione sono USB 3.0 o 5GigE, a seconda della lunghezza del cavo necessario all'unità di elaborazione.
La telecamera compatta a scansione di linea racer 2 S legge codici e scritte sul lato inferiore
Per una scansione completa di tutti e sei i lati, è necessario acquisire anche la superficie di contatto (cioè il lato inferiore del pacco).
Le nuove telecamere line scan con interfacce GigE e CXP-12 offrono una configurazione semplificata
La nuova generazione di telecamere a scansione di linea - Basler racer 2 S e racer 2 L - si affida alle più recenti interfacce GigE e CoaXPress 2.0. L'aggiornamento dell'interfaccia rende le telecamere ancora più facili da usare:
Le telecamere GigE Vision a scansione lineare non trasmettono ogni linea registrata, ma combinano più linee in un fotogramma più grande. La nostra documentazione di prodotto spiega in dettaglio come definire i fotogrammi per le diverse applicazioni e configurare le telecamere a scansione lineare GigE Basler in modo semplice e ottimale nella pylon Software Suite .
Rispetto all'interfaccia CameraLink, che in precedenza veniva spesso utilizzata ad alta velocità, CXP-12 semplifica l'acquisizione delle immagini e la parametrizzazione delle telecamere a scansione lineare. La pylon Software Suite può ora essere utilizzata per effettuare tutte le impostazioni rilevanti per le telecamere e i frame grabber in modo comodo e centralizzato in un'unica interfaccia utente . Per saperne di più, consulta la nostra Documentazione di prodotto.

L'intelligenza artificiale e gli algoritmi leggono contemporaneamente più tipi di codice e di testo
Il vero vantaggio della visione artificiale diventa evidente quando si leggono i codici: a differenza degli scanner laser (che possono leggere solo codici 1D, come i codici a barre), la tecnologia delle telecamere, insieme a un potente software di elaborazione delle immagini, è in grado di leggere più tipi di codici e testi.
I vTools di pylon leggono codici 1D e 2D
I codici a barre e i codici QR vengono spesso combinati sui pacchi per la tracciabilità, lo smistamento e la rintracciabilità delle spedizioni. Mentre i codici 1D contengono principalmente dati di base, i codici 2D consentono di visualizzare informazioni aggiuntive grazie alla loro maggiore densità di informazioni.
A seconda dell'applicazione, i componenti aggiuntivi del software Basler pylon vTool possono essere combinati in modo flessibile per diverse attività di lettura del codice.

L'intelligenza artificiale rende l'OCR più robusto e privo di errori
Grazie all'intelligenza artificiale, il riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) funziona meglio: pylon AI vTool OCR Pro fornisce risultati precisi:
per superfici riflettenti, a basso contrasto e irregolari
sull'imballaggio flessibile
con oggetti posizionati in modo diverso
in applicazioni con clock veloce