Customer Story

La telecamera a scansione ad area smista le impiallacciature di legno in un'applicazione a scansione lineare

Cliente
MJV-Sähkö Oy e Lateral Engine Oy
Posizione
Lahti, Finlandia e Espoo, Finlandia
Data
2019/2020

Con la telecamera Basler boost CoaXPress 2.0 e la scheda di interfaccia CXP-12 1C, le aziende finlandesi MJV-Sähkö Oy e Lateral Engine Oy hanno realizzato una soluzione di elaborazione delle immagini ad alte prestazioni per la selezione industriale delle impiallacciature.

Sistema di visione per la selezione delle impiallacciature
Sistema di visione per la selezione delle impiallacciature

Sistemi di elaborazione delle immagini per la selezione industriale delle impiallacciature

MJV-Sähkö Oy fornisce sistemi di visione parametrizzabili per lo smistamento dei pannelli di impiallacciatura per l'industria del compensato. Nei loro progetti di automazione, compreso lo smistamento dell'impiallacciatura, è importante lavorare con sistemi di automazione efficienti e moderni per ottenere un'elevata produttività.

Immagine dell'impiallacciatura in legno
Immagine dell'impiallacciatura in legno

La sfida dello smistamento di impiallacciature industriali

Tradizionalmente, le telecamere a scansione lineare utilizzate per classificare automaticamente l'impiallacciatura sono complesse da installare. Pertanto, MJV-Sähkö Oy era alla ricerca di una telecamera a colori per la scansione dell'area che non solo soddisfacesse i requisiti del processo di ispezione della classificazione dell'impiallacciatura, ma fosse anche facile da installare.

Classificazione precisa dei fogli di impiallacciatura attraverso il deep learning
Schermata del software che mostra un esempio di riconoscimento e classificazione delle strutture nel materiale.

Classificazione precisa dei fogli di impiallacciatura attraverso il deep learning

Durante lo smistamento dei fogli di impiallacciatura, le immagini dei fogli di impiallacciatura (ad esempio, 1800 mm di larghezza) vengono acquisite su un nastro trasportatore con una scansione lineare ad alta risoluzione. Il software analizza quindi i dati delle immagini utilizzando moderni metodi di deep learning. I risultati possono essere utilizzati dal sistema di produzione per vari scopi, ad esempio per separare i fogli in diverse qualità o per assemblare il materiale.

Soluzione con Basler boost

La soluzione utilizza il Basler boost CoaXPress 2.0 (boa4096-93cc). È combinato con un sistema appositamente sviluppato Basler CXP-12 Scheda interfaccia 1C. Questa scheda di interfaccia personalizzata consente un'integrazione facile, compatta e affidabile della telecamera nel sistema esistente.

Una combinazione intelligente per una maggiore efficienza

Una combinazione intelligente per una maggiore efficienza


Grazie all'elevata velocità di trasmissione dati di CoaXPress 2.0 (12,5 Gbps), la frequenza dei fotogrammi alla massima risoluzione è significativamente più alta rispetto ai sistemi precedenti. Il cablaggio e l'integrazione sono stati semplificati, l'affidabilità è aumentata e il costo totale di proprietà è stato ridotto.

Non c'è nulla di rivoluzionario nelle applicazioni delle telecamere a scansione di linea, ma la novità di questa implementazione sta nel fatto che abbiamo scelto una telecamera a scansione di area invece di una telecamera a scansione di linea in stretta collaborazione con Basler. L'idea di base è quella di configurare la telecamera e la scheda di interfaccia in modo tale che l'area di interesse (AOI) sia limitata a poche linee, consentendo di ottenere un frame rate molto elevato (ad esempio 4 linee a 2000 Hz, attivate da un'interfaccia encoder). I blocchi di linee vengono poi uniti in modo efficiente nella scheda di interfaccia prima che le immagini complete vengano trasferite al software host.
Jaakko Rantala
Motore Laterale Oy

I vantaggi in sintesi

  • Qualità d'immagine precisa grazie al sensore CMOS ad alta risoluzione della telecamera Basler boost'.

  • Elevata larghezza di banda con CoaXPress 2.0 - grazie alla combinazione di telecamera Basler boost e scheda di interfaccia Basler CXP-12

  • Pacchetto completo a costi contenuti: pacchetto boost Basler con scheda d'interfaccia abbinata

  • Lunghezze di cavo fino a 40 m con una larghezza di banda di 12,5 Gbps

  • Vengono utilizzati obiettivi economici con innesto C , senza sacrificare la qualità

  • Integrazione semplice:

    • Utilizzo flessibile dell'intero sensore

    • AOI (Area di interesse) liberamente selezionabile

    • Installazione notevolmente ridotta rispetto alle telecamere a scansione di linea convenzionali

  • Scheda di interfaccia estesa in collaborazione con Basler - che offre funzioni di cucitura delle linee e di attivazione dell'encoder.

Prodotti utilizzati

Richiedi questa soluzione o una soluzione personalizzata per l'elaborazione delle immagini!

I nostri esperti saranno lieti di supportarti per la realizzazione dei tuo di visione

MJV-Sähkö Oy & Motore Laterale Oy


Le società
MJV-Sähkö Oy e Lateral Engine Oy , con sede in Finlandia, offrono soluzioni complete nel campo dell'automazione industriale. Lavorano a stretto contatto per creare sofisticati sistemi di elaborazione delle immagini, ad esempio per la selezione delle impiallacciature di legno.

Come possiamo sostenerti?

Saremo lieti di consigliarti nella scelta dei prodotti più giusti per la tua applicazione.