Ricerca e lettura di piccoli codici a matrice di dati e codici a barre su grandi aree

In cosa consiste la ricerca e la lettura automatizzata dei codici a barre?

Nel processo di produzione, imballaggio e spedizione, per la tracciabilità vengono utilizzati codici a matrice di dati 1D e 2D e codici a barre. I codici piccoli devono essere trovati e letti automaticamente su confezioni di grandi dimensioni.

What is the automated finding and reading of barcodes all about?
Reading Small Data Matrix and Barcodes on Large Areas

Sfide nella lettura di piccoli codici a barre su confezioni esterne di grandi dimensioni

La ricerca di codici su pallet di grandi dimensioni può essere particolarmente difficile: i codici sono spesso allineati ad angolazioni diverse rispetto alla telecamera. Piccoli codici compaiono sia sulla confezione dei singoli prodotti che sulla confezione esterna più grande. Su una determinata confezione possono apparire più codici. Le telecamere devono coprire un'ampia area di destinazione rilevando imballaggi e codici molto più piccoli.

Tutti gli imballaggi e i codici devono essere registrati in un unico passaggio e analizzati per l'ispezione finale della qualità.

Lettura di codici a barre con telecamere ad alta risoluzione e moduli software


Per risolvere questo problema è necessario un sistema di visione con un ampio campo visivo, basse latenze e un'elevata velocità di trasmissione dei dati, ottenuta combinando le telecamere boost di Basler con il sensore CMOS ad alta risoluzione di onsemi (XGS 45000, fino a 45 MP, otturatore globale) e l'interfaccia CXP-12.

L'ampio campo visivo definibile (ad esempio: 2 m per 1 m) e l'alta risoluzione di 45 megapixel consentono a questo sistema di registrare imballaggi di grandi dimensioni fino alla più piccola etichetta con codice con un'eccezionale precisione per pixel. Anche le righe più strette del codice a matrice di dati vengono riprodotte in modo nitido con una precisione di quattro pixel.

Altri componenti del sistema includono obiettivi Basler, una scheda di acquisizione (ad esempio: la scheda di interfaccia CXP-12 a canale singolo) e la suite software per telecamere pylon Basler.

I vantaggi della visione artificiale per la ricerca del codice sul packaging

  • Acquisizione semplice e affidabile di piccoli codici a barre su un'ampia area

  • Trasferimento di grandi quantità di dati con basse latenze con un'ottima qualità dell'immagine (alta risoluzione)

  • Risparmio di tempo e costi: la suite software per telecamere pylon come singolo SDK riduce la complessità del sistema con la configurazione plug and play

  • Tutti i componenti di visione sono personalizzati per garantire risultati affidabili e di alta qualità

Prodotti per questa soluzione

Desiderate implementare una soluzione simile? Questi prodotti vi aiuteranno.

Come possiamo sostenerti?

Saremo lieti di consigliarti nella scelta dei prodotti più giusti per la tua applicazione.