Customer Story

Posizionato con precisione al millimetro ogni volta!

Posizionato con precisione al millimetro ogni volta!

Di cosa si trattava?

Il software supportato dall'intelligenza artificiale di Apera AI, in combinazione con le telecamere Basler ace, conferisce ai robot industriali un senso visivo spettacolare: sono in grado di riconoscere oggetti parzialmente nascosti e anche piccole parti possono essere posizionate al millimetro. Anche in ambienti non strutturati, possono raggiungere il livello di precisione necessario per ottimizzare i processi automatizzati. Ad esempio, l'assemblaggio di parti automobilistiche.

Qual era il problema?

Fornitori automobilistici come Apera'Flex-N-Gate richiede una qualità precisa in tutto il processo di produzione, poiché anche i più piccoli difetti comportano rapidamente costi elevati. Le parti in plastica per i pannelli interni rappresentano una sfida particolare, poiché ci sono differenze dimensionali (entro le tolleranze) da parte a parte. Pertanto, un robot che inserisce clip nelle torri su queste parti può perdere il punto giusto perché non è identico su tutte le parti.

La soluzione

Utilizzando la telecamera Basler ace, il software Apera Vue basato sull'intelligenza artificiale cattura una scena e determina l'oggetto'posizione e orientamento. Il ciclo di visione totale può avvenire in soli 0,3 secondi, un miglioramento della velocità rispetto ad altre tecnologie di visione. Questo sistema combinato non ha difficoltà con oggetti ingombri o parzialmente oscurati: può lavorare con parti disordinate e molto simili così come con elementi trasparenti o riflettenti. Gli oggetti possono persino muoversi e i robot sono in grado di adattarsi rapidamente a questi cambiamenti. Per questa soluzione sono state utilizzate sei telecamere Basler acA4024-29um da 12MP, equipaggiate con obiettivi Basler 12 C125-1218-5M. Installati in tre coppie, coprivano un'area di circa 180 cm di lunghezza e 90 cm di larghezza, corrispondente alle dimensioni dei pannelli di plastica a cui sono fissate le clip. Sulla base delle immagini ricevute dalle telecamere, Apera Vue può guidare il robot con precisione per posizionare perfettamente ogni clip.

I vantaggi

  • Posizionamento corretto delle clip nel cruscotto aumentato al 99%

  • Notevole risparmio di tempo e costi grazie alla riduzione degli scarti

  • Alta affidabilità e precisione delle telecamere ace

Prodotti per questa soluzione

Desiderate implementare una soluzione simile? Questi prodotti vi aiuteranno.

Come possiamo sostenerti?

Saremo lieti di consigliarti nella scelta dei prodotti più giusti per la tua applicazione.