Customer Story

Visione artificiale basata sull'intelligenza artificiale per robot industriali

Cliente
Apera AI
Posizione
Vancouver, BC, Canada

L'automazione della visione industriale contribuisce da tempo a produrre prodotti di qualità in modo più rapido ed efficiente. Con l'aumentare della complessità delle attività di prelievo, smistamento e assemblaggio dei contenitori che i robot devono eseguire, aumenta anche la necessità di soluzioni di visione più potenti e intelligenti, per ottenere livelli significativamente più elevati di precisione e velocità.

Apera Vue generates 3D scene information from 2D images

Qual era il problema?

Ci sono casi in cui il solo utilizzo di informazioni 3D non è sufficiente per riconoscere correttamente e posizionare con precisione oggetti complessi, angolati o parzialmente nascosti. Combinando in modo intelligente le informazioni 3D con le immagini 2D, Vision di Apera AI riesce a offrire una soluzione in questo caso: la piattaforma di visione Apera Vue, basata sull'intelligenza artificiale, consente ai robot industriali di eseguire una serie di attività che in precedenza erano considerate irrealizzabili.

La soluzione

Ciò che distingue il software Vue di Apera AI dai sistemi 3D convenzionali è la sua capacità di operare in modo più rapido e preciso, con un tempo di ciclo di visione totale di soli 0,3 secondi e una precisione submillimetrica. Il sistema è in grado di eseguire questa operazione in condizioni di luce ambientale e di riconoscere efficacemente oggetti complessi o parzialmente oscurati. Il sistema sa cosa sta cercando e può rilevarlo utilizzando le telecamere distribuite in coppia. Nella scelta delle telecamere da utilizzare, Apera ha optato per la telecamera Basler acA4024-29um USB 3.0 con sensore CMOS Sony IMX 226: la telecamera a scansione d'area offre 31 fotogrammi al secondo con una risoluzione di 12,2 MP. Inoltre, Apera ha utilizzato le lenti Basler Premium ad alta risoluzione con attacco C, ideali per analizzare le strutture più piccole. Le telecamere forniscono un'immagine stereo 2D, da cui il sistema Apera AI crea un'immagine 3D e può quindi posizionare con precisione anche le parti parzialmente oscurate in una scena confusa.

I vantaggi

  • Integrazione facile e veloce dei prodotti Basler

  • Ideale per l'analisi delle strutture più piccole

  • L'affidabilità al 100% dei prodotti Basler supporta la promessa chiave dei clienti di Apera

Prodotti per questa soluzione

Desiderate implementare una soluzione simile? Questi prodotti vi aiuteranno.

Come possiamo sostenerti?

Saremo lieti di consigliarti nella scelta dei prodotti più giusti per la tua applicazione.