Garanzia di qualità senza etichette e marcature
- Cliente
- Alitheon, Inc.
- Posizione
- Bellevue, Washington, Stati Uniti
- Data
- 2020
Il software di imaging senza contatto Alitheon consente l'identificazione e la tracciabilità di praticamente qualsiasi articolo, senza etichette, marcature o imballaggi.


Identifica e traccia chiaramente gli articoli
Per garantire la qualità, è fondamentale essere in grado di identificare e tracciare in modo univoco ogni componente di un prodotto. Di solito, a questo scopo vengono utilizzati codici a barre, etichette o incisioni. Tuttavia, gli articoli prodotti in serie come elementi di fissaggio, circuiti stampati, fusioni o tessuti di solito non consentono tali marcature.
Alitheon è stata fondata per risolvere questo problema con un approccio universale alla tracciabilità, fornendo sicurezza a livello di articolo senza modificare il design dei prodotti o i processi di produzione.

Tracciabilità tramite cloud, da qualsiasi luogo
Utilizzando una sola telecamera in fabbrica o sul campo, ad esempio nelle celle delle macchine o nelle postazioni degli operatori, la tecnologia Alitheon verifica con precisione l'identità di praticamente qualsiasi articolo in base a minuscole variazioni di funzionalità utilizzando algoritmi software. Attraverso la visione industriale senza contatto, il software Alitheon analizza la superficie di ogni articolo unico e genera un codice digitale che lo distingue da milioni di articoli apparentemente identici.
Questo ID FeaturePrint generato localmente è disponibile tramite sistemi cloud. Fornisce un numero di serie virtuale autorevole che può essere memorizzato, tracciato e verificato più e più volte per tutta la vita di un articolo: nelle fabbriche, nei canali di distribuzione o con gli utenti finali tramite un'app mobile.

Dati immagine al passo con la produzione
Alitheon utilizza Basler's ace L e Classic nei suoi componenti FeaturePrint™ Automate e FeaturePrint™ Station in un housing installabile a posteriori o in un'unità da tavolo. Tali dispositivi possono essere utilizzati, tra le altre applicazioni, nella produzione automobilistica o nel corretto assemblaggio di circuiti stampati. Le telecamere Basler forniscono i dati delle immagini all'elaborazione FeaturePrint in ogni singola fase di produzione, a un frame rate che tiene il passo con le linee di produzione. Ciò garantisce un controllo continuo della qualità.
La suite software pylon assiste Alitheon nel test e nella convalida dei suoi sistemi fuori sede, riducendo i ritardi e i costi di viaggio.
Vantaggi nell'ambiente manifatturiero
Hardware e software di alta qualità e prontamente disponibili
Monitoraggio e controllo sicuro del flusso di produzione lungo le singole fasi di produzione
Generazione di dati importanti per l'azienda
Adattabilità a linee di produzione esistenti con telecamere industriali per il funzionamento continuo
Dotazione di vecchi stabilimenti di un nuovo sistema di controllo digitale per la tracciabilità delle merci
Flessibilità tecnica come il supporto SDK per Linux
Prodotti per questa soluzione
Desiderate implementare una soluzione simile? Questi prodotti vi aiuteranno.