Soluzione di visione industriale per la presa di imballaggi flessibili supportata dall'intelligenza artificiale
Movimentazione automatizzata di diversi sacchi
Gli imballaggi flessibili come buste e sacchetti svolgono un ruolo centrale nella moderna intralogistica. Dai sacchetti di alluminio nell'industria alimentare ai sacchetti di plastica per le materie prime e ai sacchetti per la spedizione nell'e-commerce, la varietà di sacchetti pone requisiti elevati ai sistemi di movimentazione automatizzati. Con una soluzione di visione composta da una telecamera 3D e un software speciale, le varie borse possono essere gestite in modo affidabile.
Tutte le sfide sotto controllo: tecnologia di presa innovativa per imballaggi flessibili
Gli imballaggi flessibili come buste e sacchetti possono spingere rapidamente i sistemi di presa convenzionali ai loro limiti. Forme, livelli di riempimento e materiali variabili, come pellicole sottili, riflettenti o trasparenti, rendono più difficile una presa sicura. Tuttavia, con il software applicativo 3D per il modulo ItemPickAI è possibile gestire un'ampia varietà di sacchetti in maniera affidabile: dalle buste trasparenti ai contenitori flessibile e alle borse di carta. Grazie a parametri personalizzabili, è assicurata anche la presa di colli impilati o sovrapposti.
Tecnologia AI e 3D combinate per risultati di presa ottimali

Software ItemPickAI per la presa basata sull'intelligenza artificiale
Il nostro software di intelligenza artificiale ItemPickAI è basato su un networkneurale. Per le applicazioni di pick-and-place con ventose assistite da robot, è in grado di calcolare le precise posizioni di presa per oggetti flessibili e inediti "" di una categoria definita, anche se vengono consegnati in contenitori non strutturati o supporti di carico. Sia le configurazioni di tipo singolo che quelle miste possono essere implementate senza problemi.
Per configurarlo, è sufficiente specificare la categoria dell'oggetto (es. "Sacchi") e la dimensione della superficie di aspirazione della pinza. Questi parametri possono essere regolati in modo flessibile. In questo modo, processi come il prelievoe la (de)pallettizzazione vengono implementati in modo rapido ed efficiente, senza conoscenze specialistiche in intelligenza artificiale o elaborazione delle immagini.
Componenti hardware del sistema robotico 3D
Telecamera Stereo & 3D Camera Cube: Le telecamere Basler Stereo visard o Stereo ace consentono un rilevamento preciso della profondità della scena registrata. Possono essere montate direttamente sul robot o smontate staticamente . Il firmware integrato preinstallato delle Stereo visard consente la messa in servizio plug-and-play. In combinazione con il 3D Camera Cube, viene fornita la potenza necessaria per i moduli software come ItemPickAI per le singole applicazioni robotiche.
Accessori 3D: Per un'acquisizione delle immagini ancora più affidabile, il sistema può essere ampliato con un proiettore Stereo Camera Randomdot e ottimizzato con l'aggiunte di un illuminatore.

Robot Integration
Efficient handling requires a suitable robot, the right gripper, and a seamless interface. Depending on the application, vacuum or mechanical grippers are used. We offer various solutions so you can easily use our 3D cameras and software modules with your favorite robots. Thanks to software interfaces, our products are compatible with robots from ABB, Fanuc, KUKA, Universal Robots, Yaskawa, Techman Robot, fruitcore robotics and Franka Robotics.
Is your robot not listed? We will find a way to support you!
ContattaciVantaggi tecnologici e valore aggiunto
immagini 3D ad alta risoluzione: Grazie alla visione stereoscopica attiva, il sistema cattura anche superfici difficili, compresi i materiali lucidi o trasparenti.
Decisioni precise grazie all'intelligenza artificiale: Potenti reti neurali per calcolare i punti di presa in base alle registrazioni di immagini in circa 1/4 di secondo.
Identificazione di oggetti in tempo reale: Grazie all'elaborazione integrata dei dati dell'immagine nella telecamera e all'analisi supportata dall'intelligenza artificiale, il calcolo dei punti di presa richiede 1/4 di secondo. Ciò consente facilmente oltre 1000 operazioni di prelievo all'ora.
Presa robusta di oggetti flessibili: Il sistema si adatta automaticamente a diverse sacche e varianti di sacchetto, senza la necessità di lunghe riparametrizzazioni.
Facile integrazione: ItemPickAI viene configurato e letto tramite l'interfaccia standard del Camera Cube, che include la WebGUI integrata, l'API REST, OPC UA, ROS e le nostre interfacce software.
Maggiore efficienza e scalabilità: L'automazione riduce l'intervento manuale, aumenta la produttività e migliora la precisione dello smistamento. Ciò accelera il ritorno sull'investimento.
Prodotti per questa soluzione
Desiderate implementare una soluzione simile? Questi prodotti vi aiuteranno.