Garanzia di qualità della telecamera dart Basler
Controllo continuo con l'intelligenza artificiale
Piccola, precisa, variegata: la telecamera Dart Basler pone requisiti elevati all'assemblaggio. Grazie all'elaborazione delle immagini supportata dall'intelligenza artificiale, la fase finale dell'assemblaggio può essere controllata automaticamente, in tempo reale. Il risultato: massima qualità con un tasso di errore minimo.
AI come instancabile ispettore di montaggio
La telecamera dart USB 3.0 è una telecamera board-level che viene fornita nelle varianti con montaggio S o CS. Nelle varianti con supporto, la scheda del sensore viene inserita nell'housing della telecamera e rivettata. Un posizionamento errato provoca malfunzionamenti e reclami.

Montaggio finale manuale, legato all'ordine
Le telecamere vengono assemblate in base all'ordine del cliente. Per gli ordini con custodia, è necessaria un'ulteriore fase di assemblaggio con rivettatura. Per posizionare correttamente la scheda della telecamera nel supporto, vengono utilizzate diverse funzioni di allineamento:
Due alette sull'housing si inseriscono chiaramente in due incavi sulla scheda della telecamera.
Uno dei quattro angoli dell'housing è smussato.

Telecamera in miniatura, grande sfida: l'assemblaggio preciso della serie dart
A causa delle dimensioni compatte della telecamera dart, appena 29 mm × 29 mm, le caratteristiche di montaggio sono molto piccole e difficili da vedere a occhio nudo: Le alette e le rientranze sono più piccole di 1 mm e l'angolo smussato è minimamente pronunciato. Sebbene il tasso di errore sia inferiore all'1%, non è possibile escludere completamente gli errori di assemblaggio.
Una telecamera dart controlla le telecamere dart

Selezione della telecamera: Ottimizzata per l'intelligenza artificiale
In questo caso, il nostro modello di telecamera è adatto per l'ispezione visiva automatizzata. daA720-520um (montaggio CS).
La risoluzione di 0,3 MP è volutamente bassa per consentire una facile elaborazione dell'intelligenza artificiale in tempo reale.
Il ROI di 500 px × 500 px (≈ 45 mm × 45 mm nella realtà) fornisce dettagli sufficienti (11 px/mm) per riconoscere le caratteristiche di qualità.
Pertanto, non è richiesto alcun hardware o GPU ad alte prestazioni; il sistema QA può essere eseguito incorporato o su dispositivi edge.
Verso un tasso di errore dello 0% grazie all'IA
Un sistema di visione basato sull'IA può assumere il controllo della qualità nella stazione di assemblaggio in futuro:
La telecamera dart daA720-520um (montaggio CS) è installato a una distanza di lavoro di 650 mm sopra la postazione di lavoro.
Con l'aiuto di pylon vToolRilevamento anomalie le caratteristiche di adattamento vengono controllate automaticamente.
I risultati del rilevamento delle anomalie vengono visualizzati su uno schermo in tempo reale.
Se l'IA raggiunge una probabilità del 70% o superiore per una potenziale deviazione, può apparire un avviso visivo. Questo informerà il dipendente di controllare nuovamente l'assemblaggio.
Prodotti per il controllo qualità
Con questi prodotti si ottiene tutto ciò che serve per iniziare rapidamente con l'elaborazione delle immagini supportata dall'intelligenza artificiale: una telecamera di alta qualità, l'obiettivo giusto, gli adattatori e il potente software AI.