Use Case

Misurazione dei volumi per un imballaggio efficiente nei processi logistici in uscita

Le telecamere 3D misurano i colli e i livelli di riempimento delle gabbie per pallet

L'imballaggio di gabbie per pallet, pallet e altri supporti di carico in modo sicuro ed efficiente è un compito fondamentale nella logistica in uscita. La registrazione precisa del volume di pacchi e merci aiuta a sfruttare al meglio lo spazio di carico disponibile e a garantire una distribuzione senza problemi. La tecnologia delle telecamere stereo e Tofo misura con precisione i colli, rileva gli spazi vuoti nelle gabbie dei pallet e consente quindi un imballaggio ottimale. Un robot esegue tutte le fasi del processo in modo autonomo.

 Misurazione dei volumi per un imballaggio efficiente nei processi logistici in uscita

La base del processo di imballaggio è lo smistamento in base ai codici di instradamento postale.

I pacchi e le merci in consegna devono essere smistati per regione di destinazione. Queste informazioni sono contenute nei codici di routing postale, che sono inclusi nei codici a barre e nei codici QR per le etichette di spedizione create digitalmente. È possibile scoprire quale sistema di elaborazione delle immagini legge simultaneamente diversi codici 1D e 2D e consente il riconoscimento del testo (OCR) nel nostro caso d'uso:

Caso d'uso "La visione artificiale legge codici e testi con qualsiasi orientamento".

Visione stereo per la massima precisione, tecnologia ToF per maggiore efficienza

I pacchi, identificati dalla loro regione di destinazione, vengono instradate su una superficie di stoccaggio. Qui vengono misurati e localizzati grazie alla tecnologia stereo. Un robot logistico preleva il pacco e una seconda telecamera 3D con tecnologia ToF determina la posizione appropriata nella gabbia per pallet destinata alla rispettiva regione di destinazione. Ciò consente al robot logistico di caricare in modo ottimale la gabbia per pallet.

Abbiamo osservato che nei processi di magazzino e di logistica si svolge ancora molto lavoro manuale. Le moderne soluzioni di elaborazione delle immagini possono automatizzare le sottofasi in molte aree. I controlli di qualità possono essere eseguiti lungo le catene di processo.
Enzio Schneider
Enzio Schneider
Senior Product Manager | Progetti per i clienti chiave
La telecamera stereo Ace determina la lunghezza, la larghezza e l'altezza dei pacchi in meno di 200 ms.

Dimensionamento preciso al millimetro grazie a Stereo Vision

Con una distanza di 150 cm , la telecamera stereo 3D Ace è Sensore STA-200-547M-082616-W sopra l'area di stoccaggio. Misura l'imballaggio e, nella fase successiva, determina una posizione di imballaggio adeguata nella gabbia del pallet in base alle dimensioni.

In combinazione con il computer industriale che elabora i dati 3D, il dimensionamento richiede meno di 200 ms. Questo è necessario per ottenere un tempo di elaborazione altrettanto breve. Si consiglia di prevedere il supporto della GPU nell'architettura di calcolo.

Grazie alla visione 3D, il robot è in grado di afferrare i pacchi in modo affidabile e senza danni
Registrando con precisione le coordinate x, y e z dei pacchi consegnati, il robot può afferrarli in modo affidabile e senza danni.

Presa senza danni grazie all'esatta localizzazione della superficie della confezione

I dati di profondità 3D della telecamera stereo ace forniscono inoltre un posizionamento preciso dei pacchi. Rispetto ad altri metodi 3D, la tecnologia di visione stereo consente il rilevamento più preciso del bordo superiore anche in presenza di superfici variabili. Il modulo software applicativo di robotica 3D Boxpick+Match rileva i pacchi e determina i punti di presa precisi. Ciò consente alle pinze a vuoto del robot di afferrare i pacchi in modo sicuro e senza rischio di danni.'

Grazie al proiettore , già integrato nella telecamera stereo ace possiamo ottenere la massima precisione nel rilevamento dei bordi. Ilproiettore proietta un modello casuale di punti sulla scena di registrazione. In questo modo si crea una texture quando la struttura è scarsa o assente.

Con la giusta tecnologia di telecamere 3D, i robot possono essere controllati in modo che i colli vengano maneggiati con cura e senza danni. In questo modo, la visione computerizzata aumenta l'accuratezza, la produttività e l'efficienza, con conseguenti risparmi significativi sui costi di un centro di distribuzione.
Enzio Schneider
Enzio Schneider
Senior Product Manager | Progetti per i clienti chiave
L'immagine altimetrica 3D rende visibili i dislivelli e gli spazi vuoti.
Eurobox (portacarichi piccoli) correttamente caricato ed Eurobox con imballaggio di cartone sporgente: L'immagine 3D dell'altezza (a destra) rende visibili le differenze di altezza e gli spazi vuoti.

Imballaggio efficiente: Rilevamento del livello di riempimento con tecnologia time-of-flight

Sopra le gabbie dei pacchi sono installate telecamere 3D ToF che misurano in tempo reale lo spazio rimanente nelle gabbie. Questi dati vengono confrontati con le dimensioni del pacco appena prelevato e per ogni pacco viene ricercato un spazio adeguato o lo spazio di imballaggio più efficiente possibile. Poiché questa fase del processo richiede un'accuratezza significativamente inferiore, laTelecamera ToF Basler con -102 nm è possibile utilizzare una tecnologia 3D più economica.

Software

Compatibile con le più comuni marche di robot

Grazie alle interfacce software, i nostri prodotti di visione sono compatibili con un'ampia gamma di robot e sistemi di presa. I nostri esperti di robotica saranno lieti di consigliarti sul tuo progetto.

Compatibile con i robot

Prodotti per la misurazione del volume e il rilevamento del livello

Richiedi questa soluzione o una soluzione personalizzata per l'elaborazione delle immagini!

I nostri esperti saranno lieti di supportarti per la realizzazione dei tuo di visione

Parliamo della tua applicazione di logistica

Ricevi una consulenza gratuita sul tuo sistema di visione