Use Case

Ispezione della pasta saldante con imaging 3D

L'ispezione della pasta saldante avviene durante la produzione di componenti elettronici, assicurando che la pasta sia stata applicata correttamente. L'imaging 3D viene utilizzato per misurare l'allineamento e il volume della pasta saldante, consentendo il rilevamento precoce di eventuali difetti. Ciò consente di eseguire un'azione correttiva immediata prima che i componenti siano collegati in modo permanente.

Contattaci
Ispezione della pasta saldante con imaging 3D

Stampa della pasta saldante:
Una fase critica della produzione

Oltre il 50% dei difetti di fabbricazione dei PCB è dovuto a una stampa impropria della pasta saldante. Se la stampa in pasta non viene eseguita correttamente, l'errore può influire sui successivi processi di assemblaggio e saldatura, risultando in un componente inclinato o in un giunto di saldatura scadente, difettoso o addirittura mancante. L'ispezione della pasta saldante è quindi fondamentale per la produzione di PCB.

Misurazione della superficie e del volume della pasta saldante applicata

Misure della pasta saldante

I sistemi di telecamere 3D sono in grado di misurare la superficie, l'altezza, il profilo e il volume della pasta saldante. In questo modo è possibile rendere evidenti difetti come pasta offset, pasta insufficiente, pasta in eccesso o sbavature di pasta. Diventano evidenti anche i difetti nell'applicazione della saldatura, dell'assorbimento o del ponte.

AI-based image analysis for AOI

Confronto delle immagini basato sull'intelligenza artificiale

I sistemi di imaging con intelligenza artificiale possono identificare i difetti nella pasta saldante confrontando le immagini. La rete neurale viene addestrata con immagini di PCB con saldatura applicata correttamente e di quelli con difetti di saldatura. Grazie all'elevata affidabilità, il sistema acquisisce le immagini durante il processo di produzione, le confronta con le precedenti immagini PCB memorizzate nel sistema e ne valuta la qualità.

pylon AI consente analisi complesse delle immagini per una verifica precisa dell'applicazione della pasta saldante. Utilizza i tuoi set di dati, scegli in modo flessibile tra i modelli di intelligenza artificiale ONNX e ottimizza il tuo modello di intelligenza artificiale per l'hardware di elaborazione target. pylon AI può essere utilizzato in modo rapido e semplice senza alcuna programmazione.

Scopri pylon AI
Tecnologia di visione

Scegli la giusta risoluzione e velocità

La selezione della risoluzione appropriata è uno dei parametri più importanti nell'ispezione visiva della stampa di pasta saldante. La risoluzione di solito dipende dalla velocità e dall'accuratezza dell'ispezione richieste.

La risoluzione del sensore della telecamera determina il campo visivo (FOV). Tuttavia, i campi visivi più ampi consentono di scansionare il PCB con un numero inferiore di immagini: le telecamere con un numero di pixel più elevato richiedono più tempo per acquisire ogni immagine. Le telecamere con un numero di pixel inferiore hanno un campo visivo più piccolo, ma richiedono molto meno tempo per acquisire una nuova immagine. Il frame rate più elevato risultante può essere utilizzato per coprire un'ampia area PCB con l'imaging dinamico senza interrompere l'acquisizione di ciascuna immagine.

La nostra soluzione

The CoaXPress Evaluation Kit boost offers everything you need for an optimal, time- and cost-saving evaluation of a CXP-12 system.

Il sistema di imaging che include una telecamera abbinata e una scheda di acquisizione offre una visione chiara

  • La telecamera matriciale boost offre un equilibrio ottimale tra alta risoluzione e frame rate elevato. I modelli con rapporto di aspetto 1:1 offrono una maggiore precisione del campo visivo.

  • Obiettivi C-Mount come standard economico

  • Le schede di interfaccia compatibili sono pronte per l'integrazione

  • Ampia scelta di accessori coordinati per un sistema complessivo stabile con un ottimo rapporto prezzo/prestazioni

Le macchine e i sistemi di produzione SPI 3D completi gestiscono in genere i passaggi di cui sopra. Se siete interessati a questa opzione, saremo lieti di supportarti con la tua applicazione e il processo di progettazione del tuo sistema.

Scopri di più sui nostri servizi specifici per il progetto