Sistema AOI 3D con componenti CoaXPress 2.0

Di cosa si trattava?
Durante la produzione di circuiti stampati elettronici, i controlli ottici per il controllo qualità vengono effettuati in numerose postazioni di lavoro. Il sistema 3D AOI di Basler con interfaccia CXP-12 può essere utilizzato in modo flessibile per le singole fasi di produzione, sia per le ispezioni 3D che 2D dei vari componenti SMT e THT. Nelle stazioni SPI (solder past inspection) controlla anche i giunti di saldatura.
Qual era il problema?
I sistemi di elaborazione delle immagini devono eseguire varie attività di ispezione su diverse postazioni di lavoro. Oltre a un'alta risoluzione o qualità dell'immagine, è auspicabile anche un frame rate elevato. I sistemi di visione esistenti sono spesso troppo complessi e poco flessibili per compiti di ispezione così impegnativi.
La soluzione
Una possibile configurazione del sistema di elaborazione delle immagini include una telecamera frontale Basler boost CXP-12 (monocromatica o a colori), integrata da proiettori a strisce luminose e un frame grabber o una scheda di interfaccia, nonché quattro telecamere laterali, ad esempio ace L.
Le interfacce della telecamera precedentemente preferite per la telecamera frontale, come Camera Link e CXP 1.1.1, possono essere sostituite dalla nuova interfaccia della telecamera CoaXPress 2.0.
Il sistema AOI soddisfa le diverse esigenze delle postazioni di lavoro in quanto è dotato di una testa della telecamera mobile e i suoi componenti sono intercambiabili in modo flessibile. Questi sono compatibili tra loro, così come con l'illuminazione e il software.
Oltre a una maggiore risoluzione della telecamera (ad es. 12 MP a 180 fps), ciò consente una maggiore velocità di trasmissione dei dati (ad es. 1x CXP-12: 1.200 Mbps; 2x CXP-12: 2.400 Mbps), portando a risultati di misurazione significativamente migliori con una qualità dell'immagine molto elevata.
I vantaggi per te
Output di immagini 3D altamente accurate e dettagliate (a colori o monocromatiche) a velocità più elevate
Sostituzione delle interfacce della telecamera utilizzate in precedenza, come Camera Link e CoaXPress 1.1.1
Sistema di visione più snello nonostante la maggiore larghezza di banda (12,5 Gbps per canale)
Integrazione hardware accelerata grazie a componenti di sistema semplici e compatibili
Prodotti per questa soluzione
Desiderate implementare una soluzione simile? Questi prodotti vi aiuteranno.