Compatibilità

Integrazione della visione artificiale nei sistemi Siemens

Integrare facilmente telecamere e strumenti di elaborazione delle immagini

Integrazione rapida, massima efficienza: il Basler Vision Connector ti permette di integrare senza problemi le telecamere Basler nei tuoi sistemi all'interno dell'ambiente Siemens Industrial Edge e di configurarle facilmente. Grazie ai potenti software add-on per l'elaborazione delle immagini - i vTools di pylon - è possibile estrarre in modo affidabile tutte le informazioni rilevanti dai dati delle immagini.

Logo Siemens Xcelerator compatibile
Al Siemens Xcelerator MarketplaceAlla documentazione del prodotto
  • Ottimizzato per gli ecosistemi Siemens

    Integrazione perfetta dell'hardware Basler e dell'elaborazione delle immagini in Siemens Industrial Edge
  • Rapidamente produttivo

    Plug-and-play: integrazione delle telecamere e dell'elaborazione delle immagini senza alcuna programmazione dell'interfaccia
  • Configurazione e setup della telecamera flessibili

    Sceglie tra varianti a telecamera singola o multipla e regola tutti i parametri automaticamente o singolarmente
  • Elaborazione delle immagini integrata

    Componenti aggiuntivi del software pylon vTools per attività quali la lettura del codice, l'analisi dei blob o le misurazioni.

Visione artificiale per il tuo sistema di automazione Siemens

Grazie alla stretta collaborazione con Siemens, offriamo una soluzione coerente e a prova di futuro per la visione artificiale nell'automazione. Gli utenti beneficiano di una rapida messa in servizio, di una gestione centralizzata e di una scalabilità flessibile, senza alcuno sforzo di interfaccia.

Connettore Basler Vision per Siemens

Connettore Basler Vision:
Predispone le telecamere Basler all'uso

Basler Vision Connector (BVC) offre una serie di funzioni per la configurazione di una telecamera Basler, come la correzione della vignettatura, l'indicatore di nitidezza o il gestore della larghezza di banda. La tecnologia docker container sottostante garantisce una facile implementazione, scalabilità e flessibilità. Basler Vision Connector è disponibile in due versioni per la configurazione di una o più telecamere tramite il Siemens Xcelerator Marketplace:

Al connettore Basler Vision di Siemens
pylon vTools per Siemens
Nuovo

Basler pylon vTools:
Abilita l'elaborazione integrata delle immagini

I vTools di pylon sono potenti componenti aggiuntivi per l'elaborazione e l'analisi delle immagini. Con un semplice drag-and-drop è possibile creare robuste pipeline di analisi delle immagini per il controllo qualità e il tracciamento. I vTools offrono un'integrazione flessibile e sono quindi adatti a un'ampia gamma di applicazioni. Con Basler Vision Connector, le ricette create possono essere collegate senza problemi alle telecamere disponibili direttamente in officina.

Al Basler pylon vTools di Siemens

Integrazione semplice e senza soluzione di continuità

La visione artificiale è integrata "da un'unica fonte" attraverso il Marketplace Siemens Xcelerator, senza alcuna programmazione dell'interfaccia. Istruzioni dettagliate sul Basler Vision Connector e sui pylon vTools sono disponibili nella documentazione di prodotto Basler.
Oltre al controllo delle telecamere e all'integrazione dell'elaborazione delle immagini, offriamo anche soluzioni di visione complete su richiesta, ad esempio con programmazione FPGA, controllo della luce o analisi delle immagini. È sufficiente utilizzare il modulo sottostante
Modulo di contatto.

Alla documentazione del prodotto

Come funziona la visione artificiale nell'ecosistema Siemens

Configurazione del connettore Siemens Vision

Collegare la telecamera (o le telecamere) nel connettore di visione

Scaricate il Basler Vision Connector - espandibile con una licenza multi-camera - direttamente tramite la Siemens Edge Management Platform. Grazie ai valori predefiniti preconfigurati, l'impostazione è semplice e le telecamere Basler sono immediatamente e perfettamente collegate ai dispositivi Industrial Edge Siemens compatibili.

Interfaccia web e configurazione della telecamera

Impostare i parametri della telecamera e avviare l'acquisizione delle immagini

Collegate il tuo Basler Telecamere GigE al cavo e la telecamera o le telecamere appariranno automaticamente nell'elenco dell'interfaccia web di Basler Vision Connector. Qui è possibile scegliere se impostare automaticamente e in modo intelligente le impostazioni ottimali per ogni singola telecamera o se regolare manualmente le impostazioni corrette della telecamera.

Visualizzatore pylon con vTools

Impostare l'elaborazione delle immagini

Nel pylon Viewer (Scarica pylon) impostare il progetto di elaborazione delle immagini utilizzando i singoli pylon vTool tramite drag-and-drop - per leggere tutte le informazioni desideri dalle immagini. Salvare il progetto come ricetta.
Imparare in questo
Tutorial come iniziare a utilizzare i vTools di pylon.

Integrazione di pylon vTools nel Basler Vision Connector

Caricare la ricetta creata nel pylon Viewer nel Basler Vision Connector. Collegare la ricetta alla telecamera interessata e l'elaborazione delle immagini ha inizio.

BVC > Creatore di flusso

Impostazione della configurazione in Siemens Industrial Edge Flow Creator

Il Siemens Industrial Edge Flow Creator può essere utilizzato per impostare e controllare le pipeline delle telecamere Basler e per leggere o integrare ulteriormente i risultati dell'elaborazione delle immagini dai vTools del pylon.
È inoltre possibile regolare direttamente i vari parametri della telecamera per l'applicazione individuale o avviare/arrestare lo streaming.

Ulteriori informazioni e file di prova sono disponibili nella documentazione di prodotto Basler.

Alla documentazione del prodotto

Desideri richiedere una soluzione per il tuo sistema Siemens o non sai quale dei nostri prodotti è adatto alla tua applicazione? Scrivici!'