Supporto

Integrazione

Collegamento dell'imaging Basler ai sistemi nel modo più semplice possibile

I sistemi stanno diventando sempre più complessi e sono suddivisi in sottoaree. Spesso sono necessarie conoscenze specialistiche per attivare le singole funzioni. Il componente principale del nostro sistema di visione è la suite software per Pylon, per la quale abbiamo sviluppato numerosi connettori. In questo modo Vision può essere integrato senza problemi nei sistemi esistenti. Le connessioni open source offrono ulteriori punti di partenza per l'integrazione e sono disponibili come plug-in o tramite piattaforme esterne.

Integrazione con sistemi di terze parti

I nostri prodotti si sono dimostrati validi in molte applicazioni e progetti. Uno dei motivi è la loro compatibilità con sistemi di terze parti. L'integrazione sistematica dei sistemi rende i processi più efficienti.

Società NVIDIA

Processori NVIDIA Jetson

Il nostro hardware e software facilita lo sviluppo di soluzioni di elaborazione delle immagini per i processori della serie NVIDIA® Jetson™, in particolare per i progetti di intelligenza artificiale.
NXP Semiconduttori

Processori NXP i.MX 8

Insieme a NXP®, abbiamo sviluppato un sistema di elaborazione delle immagini potente e ottimizzato in termini di costi basato sul SoC NXP® i.MX 8M Plus.
Siemens Logo

Siemens Industrial Edge

Con il Basler Vision Connector, è possibile integrare facilmente i nostri componenti di visione industriale nel sistema Siemens Industrial Edge.

Integrazione con i robot

Offriamo varie soluzioni in modo che tu possa utilizzare facilmente le nostre telecamere 3D e i moduli software con i tuoi robot preferiti.

Compatibile con i robot

Grazie alle interfacce software, i nostri prodotti sono compatibili con i robot di ABB, Fanuc, KUKA, Universal Robots, Yaskawa, Techman Robot, fruitcore robotics e Franka Robotics.

Il tuo robot non è presente nell'elenco? Troveremo un modo e ti supporteremo!

Contattaci

Progetti open source

Grazie ai progetti open-source, è possibile sviluppare applicazioni prototipo utilizzando il linguaggio di programmazione Python, nonché applicazioni robotiche sul Robot Operating System (ROS). Il plug-in pylon GStreamer è un plug-in open source per il framework multimediale GStreamer per applicazioni multimediali come lo streaming e l'editing/riproduzione video.

Pypylon

Pypylon

Pypylon è il wrapper Python per il nostro software pylon. Il software open source consente una facile integrazione delle telecamere Basler nelle applicazioni Python.
pylon-gstreamer-plug-in

PylonGStreamer

Il plug-in GStreamer consente l'uso delle telecamere Basler nel framework GStreamer per lo streaming, l'editing video e la riproduzione.
Robot Operating System (ROS)

Sistema operativo del robot 1 e 2

Con il driver pylon della telecamera per ROS 1 e ROS 2, è possibile sviluppare applicazioni prototipo utilizzando il linguaggio di programmazione Python e applicazioni robotiche sul Robot Operating System (ROS).
Progetto Yocto

Guida al porting per il progetto Yocto

La guida al porting per i progetti Yocto include istruzioni e Meta Layer GitHub che possono essere integrati nei progetti Yocto esistenti. Sono inclusi i produttori GenTL, il driver della telecamera Basler, le patch del kernel e i file dell'albero del dispositivo.

Piattaforme di sviluppo software

La documentazione aggiornata e le versioni software dei nostri progetti open source sono disponibili sulle seguenti piattaforme.

Docker

dockerhub

Ospitiamo il pacchetto supplementare pylon per pylon AI su dockerhub. Fornisce il servizio di back-end per AI vTools, si basa su NVIDIA Triton Inference Server e include componenti aggiuntivi Basler per la crittografia del modello e la gestione delle licenze.

Come possiamo sostenerti?

Saremo lieti di consigliarti nella scelta dei prodotti più giusti per la tua applicazione.