I nostri strumenti di elaborazione delle immagini
ridotti del 50%.
ridotti del 50%.
Pianifica subito il tuo progetto con noi
Approfitta subito di uno sconto del 50% su pylon vTools e avvia la tua applicazione di elaborazione delle immagini insieme ai nostri esperti.
Comprendiamo le tue esigenze, pianifichiamo la soluzione giusta e ti supportiamo fino al successo dell'implementazione. Che si tratti di controllo qualità, riconoscimento di oggetti o attività di misurazione, con i nostri software aggiuntivi, i pylon vTools,potrai implementare in modo rapido ed efficiente anche soluzioni complesse di elaborazione delle immagini.
Crea designs di elaborazione delle immagini
pylon vTools può essere facilmente combinata tramite funzione drag-and-drop, eliminando la necessità di programmazioneRisultati rapidi
Testa e regola i pipeline di elaborazione delle immagini direttamente su immagini dal vivo, con una facile integrazione nell'applicazione di destinazione.Pratico: modello di licenza modulare
Potete acquistare solo le funzioni di cui avete bisogno invece di una completa libreria di elaborazione delle immaginiBasso tasso di errore
Gli algoritmi ad alte prestazioni e il codice snello garantiscono applicazioni solide per risultati affidabili
Molti vTools ridotti del 50% - Assicuratevi subito i vantaggi!
Approfitta della promozione esclusiva fino al 28.02.2026 e risparmiate il 50% su quasi tutti i vTool e i bundle vTool. Portate in modo efficiente l'elaborazione delle immagini al livello successivo.
Parlaci del tuo progettopylon vTools
Componenti aggiuntivi software flessibili per la visione industriale
Con i vTools modulari di pylon, non si acquista una libreria di visione estesa, ma solo le funzioni di elaborazione delle immagini necessarie, basate sull'intelligenza artificiale o su algoritmi classici. Selezionate la licenza appropriata (Starter, Basic e Pro) con la gamma di funzioni desiderata.
pylon vTools: Funzioni per ogni possibile applicazione industriale
Scopri le molteplici possibilità di elaborazione delle immagini con i pylon vTools di Basler: strumenti pratici per integrare e ottimizzare i processi di imaging. Sia con algoritmi classici che con algoritmi di intelligenza artificiale, i pylon vTools possono essere combinati in modo flessibile e risolvere ogni possibile compito di visione artificiale.'
Elaborazione delle immagini semplificata - flessibile per il tuo progetto
Con i vTools di pylon, potrai beneficiare di un'elaborazione e di un'analisi precisa delle immagini, di un'elevata velocità di elaborazione e di una compatibilità ottimale con i nostri prodotti di visione, come telecamere industriali, frame grabber e sistemi di illuminazione. Aumenta la tua produttività ed efficienza senza alcuno sforzo di programmazione e sfrutta le opzioni di implementazione flessibili. Che si tratti di controllo qualità, automazione o ricerca, i vTools di pylon ti supportano in modo affidabile nella realizzazione dei tuoi progetti.