Software

pylon AI

L'efficiente software AI
per l'analisi delle immagini

Grazie agli algoritmi di deep learning, pylon AI consente l'analisi di immagini complesse come il rilevamento o la segmentazione di oggetti. Esclusiva del software di visione artificiale, la nuova funzione di benchmarking delle prestazioni consente agli utenti di determinare l'hardware di elaborazione più potente per le loro applicazioni. pylon AI può essere utilizzata da chiunque senza alcuna programmazione.

Richiedi una demo
Registrazione e test gratuiti
  • Confronta le prestazioni del tuo modello AI

    Confronta le prestazioni del tuo modello AI attraverso una gamma di processori e chip di intelligenza artificiale
  • Ottimizzate il vostro modello di AI

    Ottimizzate il vostro modello di intelligenza artificiale per l'hardware di elaborazione e migliorate l'algoritmo specifico di AI vTool
  • Semplice: nessuna programmazione richiesta

    Create funzioni di analisi delle immagini mediante funzione drag-and-drop e destinatele alle applicazioni finali utilizzando API pylon collaudate
  • Flessibilità grazie al formato del modello ONNX AI

    Whether your AI model is trained in PyTorch, TensorFlow, or NVIDIA TAO – pylon AI is compatible with a wide range of AI frameworks

pylon AI: nuove applicazioni precise e veloci

A differenza degli algoritmi tradizionali, gli algoritmi dei moderni sistemi di intelligenza artificiale apprendono costantemente. Ciò ne consente l'applicazione a casi d'uso nuovi e complessi. Allo stesso tempo, la probabilità di errori diminuisce e la velocità di lettura aumenta, rendendo l'applicazione più veloce e precisa.

pylon AI: l'efficienza dell'intelligenza artificiale per le tue applicazioni AI

Il nostro obiettivo: rendere l'intelligenza artificiale il più semplice possibile per l'elaborazione industriale delle immagini

Ecco perché pylon AI fa parte della nostra suite software pylon: i modelli di intelligenza artificiale ottimizzati del Piattaforma pylon AI con i componenti aggiuntivi di pylon AI, pylon AI vTools diventa il tuo strumento di riferimento nella suite software pylon e diventa così parte dell'intero processo di elaborazione delle immagini. La suite software pylon è versatile e adattabile, consentendovi di controllare tutte le funzionalità, dalla configurazione della telecamera all'analisi delle immagini.

pylon AI è costituita dalla piattaforma pylon AI, un'applicazione web che ottimizza i modelli AI in base ai dati delle immagini, e da pylon AI vTools, i componenti aggiuntivi che eseguono i modelli AI.
pylon AI è costituita dalla piattaforma pylon AI, un'applicazione web che ottimizza i modelli AI in base ai dati delle immagini, e da pylon AI vTools, i componenti aggiuntivi che eseguono i modelli AI.

Ecco come funziona pylon AI:

Non disponi ancora di un modello di intelligenza artificiale e hai bisogno di supporto per la formazione e per lo sviluppo? Grazie alle nostre capacità e ai nostri servizi di analisi delle immagini AI, ti offriamo il supporto necessario per i tuoi progetti.

Linda Reschke

Aggiungi l'intelligenza artificiale alla tua applicazione!

Pianificate una demo con i nostri esperti di intelligenza artificiale o provate pylon AI gratuitamente per 30 giorni.

pylon AI

Piattaforma e plug-in per un'efficiente analisi delle immagini basata su AI

Grazie a pylon AI, non' dovete acquistare un'ampia libreria di visione, ma potete optare solo per le funzioni AI che utilizzate effettivamente. Ciò rende pylon AI particolarmente economica e flessibile.

Come supportiamo i nostri clienti

Il nostro team di supporto tecnico vi aiuterà a rispondere a qualsiasi domanda tecnica su Pylon AI.

Contattate il supporto tecnico

Siamo in grado di sviluppare e ottimizzare una rete neurale per la tua applicazione target. Offriamo anche l'ingegneria delle applicazioni e possiamo aiutarvi a realizzare soluzioni complete per progetti di varie dimensioni.

To our image analysis capabilities and services

Il nostro team di vendita può aiutarti a selezionare l'hardware e il software giusti per le tue esigenze.

Contattaci

Domande frequenti

I vTools pylon AI sono vTools che elaborano le immagini acquisite utilizzando modelli di deep learning piuttosto che i tradizionali algoritmi basati su regole. I modelli vengono forniti per i vTools pylon AI tramite la piattaforma pylon AI.

Puoi provare pylon AI senza alcun rischio: la piattaforma pylon AI può essere utilizzata gratuitamente per 30 giorni mentre i vTools pylon AI gratuitamente per 180 giorni. Successivamente, puoi decidere se acquistare i vTools AI di cui hai bisogno come plug-in per la tua applicazione.

Ecco come funziona: Registra sulla pagina di login dell'applicazione web, il Piattaforma pylon AI. Riceverai un'e-mail con i tuoi dati di accesso e i link per il download per iniziare la tua prova gratuita.

Basler non fornisce modelli di deep learning con pylon AI. pylon AI è un set di strumenti per risolvere applicazioni di visione basate sull'intelligenza artificiale.

pylon AI supporta i seguenti formati di modelli AI:

  • ONNX (Open Neural Network Exchange): un formato popolare per lo scambio di modelli AI tra diversi framework di intelligenza artificiale.

Per soddisfare le diverse esigenze di Machine Learning e intelligenza artificiale, i formati seguenti possono essere convertiti in ONNX e sono supportati:

  • TensorFlow SalvatoModello: il formato standard per i modelli TensorFlow, adatto per l'uso in TensorFlow Serving e altri ambienti basati su TensorFlow.

  • PyTorch ScriptModule: il PyTorch ScriptModule consente di salvare i modelli in un formato serializzato e caricarli successivamente nello stesso ambiente o in un altro.

  • HDF5 (formato dati gerarchico): comunemente utilizzato per conservare i modelli Keras e fornisce una soluzione di stoccaggio flessibile ed efficiente.

pylon AI è integrato nella suite software pylon, in modo da avere tutte le funzionalità di cui hai bisogno, dall'acquisizione all'analisi delle immagini, in un unico ambiente software. Avrete bisogno dell'ultima versione della suite software pylon, che puoi scaricare qui gratuitamente .

Per generare un set di dati di immagini di prova, è possibile utilizzare una telecamera industriale Basler e il pylon Viewer, che fa parte della suite software pylon. Il pylon Viewer è lo strumento centrale per l'acquisizione di immagini, l'impostazione dei parametri dell'immagine e il salvataggio delle immagini.

Maggiori informazioni su pylon AI

Scopri di più sui nostri prodotti e sulle nostre applicazioni. La nostra documentazione completa ti fornirà tutti i dettagli più importanti.

Come possiamo sostenerti?

Saremo lieti di consigliarti nella scelta dei prodotti più giusti per la tua applicazione.