Pylon
Acquisizione delle immagini facile e veloce
Pylon offre driver affidabili e certificati per molte interfacce di visione, nonché interfacce di programmazione potenti e semplici e pratici strumenti di configurazione della telecamera. Disponibile per Windows, Linux, Linux ARM, macOS e Android.
Semplice configurazione della telecamera
Potenti strumenti per l'acquisizione delle immaginiDriver certificati
Prestazioni affidabili per Windows, Linux, macOS e AndroidCaratteristiche della telecamera Basler
Accesso diretto alle funzioni della telecamera per le migliori immagini senza il carico aggiuntivo del processorePrestazioni in tempo reale
Acquisizione stabile delle immagini in tempo reale grazie alle eccellenti prestazioni in termini di latenza e jitterVeloce da imparare
Massima produttività fin da subito con le API pylon di facile utilizzo e la documentazione pensata per supportare efficacemente gli sviluppatoriRisparmio di tempo
Gli studi dimostrano che gli sviluppatori dedicano solo il 20% o meno del loro tempo a queste attività, rispetto ad altre API che richiedono più tempoCodice snello
Le applicazioni sviluppate con API pylon richiedono solo circa il 40% del codice del programma per la stessa funzionalitàMeno fonti di errore
Codice snello e robusto e risoluzione rapida dei problemi grazie all'ambito ridotto del programma
Gli elementi della suite software pylon
pylon è costituito da diversi componenti: il pylon Viewer per la valutazione e la configurazione delle telecamere, gli SDK per l'integrazione nel software applicativo e i driver per una connettività affidabile.
Inoltre, i pylon vTools offrono funzioni di elaborazione delle immagini che possono essere facilmente integrate nell'applicazione.
pylon Viewer
Il Pylon Viewer è lo strumento centrale per l'impostazione e la valutazione delle telecamere Basler. Offre un'ampia gamma di funzioni per la configurazione. La documentazione della telecamera integrata spiega come utilizzare le funzioni della telecamera Basler nello sviluppo dell'applicazione. Inoltre, il visualizzatore fornisce strumenti per la configurazione della rete e della connettività USB.
To the pylon Viewer
pylon SDK
I pylon SDK forniscono interfacce di programmazione facili da imparare che consentono di aumentare la produttività e la stabilità delle applicazioni. Ogni SDK include numerosi esempi di codice per tutti i tipi di funzionalità, oltre a una documentazione completa per gli sviluppatori. Gli SDK pylon sono disponibili per vari linguaggi di programmazione come C++, .Net/C# e C.

Driver
Basler offre una gamma di driver ottimizzati per la telecamera per una varietà di interfacce. Indipendentemente dalla tua scelta, i driver garantiscono un funzionamento affidabile e veloce delle telecamere Basler con qualità in tempo reale.

Open Source
Grazie ai progetti open source pypylon e pylon camera driver per ROS 1 e ROS 2, è possibile sviluppare applicazioni prototipo con il linguaggio di programmazione Python e applicazioni robotiche sul Robot Operating System (ROS).
Con pylon GStreamer Plug-In è disponibile un plug-in open-source per il framework multimediale GStreamer per applicazioni multimediali come lo streaming e l'editing/riproduzione video.
Sistemi operativi supportati e relative funzionalità
pylon per Windows | pylon per Linux x86 | pylon per Linux ARM | pylon per macOS | pylon per Android | |
|---|---|---|---|---|---|
Piattaforma | |||||
Versione del sistema operativo supportata | 10 (64 bit), 11 (64 bit) | Ubuntu 20.04 o versioni successive (64 bit), CentOS 9 o versioni successive (64 bit) | Ubuntu 20.04 o versioni successive (64 bit) | 11, 12, 13, 14 (Intel/ARM 64 bit) | 8, 9, 10, 11 |
Strumenti di configurazione | |||||
Workbench pylon & vTools | ● | ● | ● | ||
pylon Viewer | ● | ● | ● | ● (pylon 6.2) | |
Configuratore GigE pylon | ● | ● | ● | ||
Configuratore IP pylon | ● | ● | ● | ● (pylon 6.2) | |
Configuratore USB pylon | ● | ||||
Configuratore collegamento telecamera pylon | ● | ||||
Generatore API telecamera | ● | ● | ● | ||
Aggiornamento firmware | ● | ● | ● | ||
Aggiornamento firmware CXP Grabber | ● | ● | |||
CXP gpioTool | ● | ● | |||
Calibratore di colore | ● | ● | ● | ● (pylon 6.2) | |
Registrazione video MPEG-4 | ● | ● | ● | ||
Visualizzatore 3D blaze | ● | ● | ● | ||
Sviluppo di applicazioni | |||||
C++ API per l'elaborazione dei dati | ● | ● | ● | ||
C++ API | ● | ● | ● | ● | ● |
VB.Net/C# API | ● | ||||
C API | ● | ● | ● | ||
Java API | ● | ||||
GenTL | |||||
USB3 Vision | ● | ● | ● | ● | |
GigE Vision | ● | ● | ● | ● | |
CoaXPress 2.0 | ● | ● | |||
BCON per MIPI | ● | ||||
blaze 3D | ● | ● | ● | ||
Driver di interfaccia | |||||
Driver di visualizzazione diretta (U3V, GEV) | ● | ||||
TWAIN Driver (U3V, GEV) | ● | ||||
NeuroCheck Driver (U3V, GEV) | ● | ||||
CoaXPress 2.0 Driver | ● | ● | |||
Driver GigE Vision | ● | ● | ● | ● | |
Driver USB3 Vision | ● | ● | ● | ● | ● |
Driver di collegamento telecamera | ● | ||||
BCON per driver MIPI | ● |

Progettate funzioni di elaborazione delle immagini ad alte prestazioni, combinate e integrate in modo flessibile tutto nella tua applicazione, insieme al controllo della telecamera e all'acquisizione delle immagini, perfettamente adattati alla tua telecamera Basler. Scaricate pylon e provate vTools gratuitamente.
Vai a pylon vToolsMaggiori informazioni su pylon
Scopri di più sui nostri prodotti e sulle nostre applicazioni. La nostra documentazione completa ti fornirà tutti i dettagli più importanti.