Vieworks VX Vieworks Camera VX-25MG-M5
- VITA-25K Sensore
- 4 fps Frame rate
- 26.2 MP Risoluzione (MP)
- GigE Interfaccia
- 32.6 mm Formato sensore
| Produttore | Vieworks |
|---|---|
| Numero d'ordine | 1114 |
| Serie di telecamere | Vieworks VX |
| Categoria telecamere | Area Scan Camera |
| Fornitore di sensori | onsemi |
|---|---|
| Sensore | VITA-25K |
| Shutter | Global Shutter |
| Formato sensore | 32.6 mm |
| Tipo di sensore | CMOS |
| Dimensione del sensore | 23.04 mm × 23.04 mm |
| Risoluzione (H x V) | 5120 px × 5120 px |
| Risoluzione | 26.2 MP |
| Dimensione pixel (A x V) | 4.5 μm × 4.5 μm |
| Frame rate | 4 fps |
| Mono/Colore | Mono |
| Spectrum | Visible |
| Interfaccia | GigE |
|---|---|
| Interfaccia dati immagine | Fast Ethernet (100 Mbit/s), Gigabit Ethernet (1000 Mbit/s) |
| Profondità di bit pixel | 8 bits |
| Sincronizzazione |
|
| Controllo dell'esposizione |
|
| Alimentatore | 10V to 36V DC |
| Requisiti di alimentazione (tipici) | 7.5 W |
| Tipo di alloggiamento | Box |
|---|---|
| Dimensioni dell'alloggiamento (L x P x A) | 68 mm x 68 mm x 80 mm |
| Peso | 420 g |
| Collegamento dell'obiettivo |
|
| Vieworks |
|---|