Vieworks VTS Vieworks Camera VTS-4K5X-H300
- Vieworks Sensore
- CoaXPress (CXP-6) Interfaccia
- 300 kHz Velocità di linea
| Produttore | Vieworks |
|---|---|
| Numero d'ordine | it-0982-vieworks-camera-VTS-4K5X-H300 |
| Serie di telecamere | Vieworks VTS |
| Fornitore di sensori | Vieworks |
|---|---|
| Sensore | Vieworks |
| Shutter | Global Shutter |
| Risoluzione (H x V) | 4640 px (horizontal) |
| Dimensione pixel (A x V) | 5 μm × 5 μm |
| Velocità di linea | 300 kHz |
| Interfaccia | CoaXPress (CXP-6) |
|---|---|
| Profondità di bit pixel |
|
| Sincronizzazione |
|
| Controllo dell'esposizione |
|
| Tipo di alloggiamento | Box |
|---|
| Vieworks |
|---|