Vieworks VP Vieworks Camera VP-71MC-M4
- CHR70M Sensore
- 4 fps Frame rate
- 71 MP Risoluzione (MP)
- Camera Link Interfaccia
- 38 mm Formato sensore
Informazioni generali
| Produttore | Vieworks |
|---|---|
| Numero d'ordine | 1113 |
| Serie di telecamere | Vieworks VP |
| Categoria telecamere | Area Scan Camera |
Sensore
| Fornitore di sensori | ams |
|---|---|
| Sensore | CHR70M |
| Shutter | Rolling Shutter |
| Formato sensore | 38 mm |
| Tipo di sensore | CMOS |
| Dimensione del sensore | 31 mm × 24.11 mm |
| Risoluzione (H x V) | 10000 px × 7096 px |
| Risoluzione | 71 MP |
| Dimensione pixel (A x V) | 3.1 μm × 3.1 μm |
| Frame rate | 4 fps |
| Mono/Colore | Mono |
| Spectrum | Visible |
Dati della telecamera
| Interfaccia | Camera Link |
|---|---|
| Profondità di bit pixel |
|
| Sincronizzazione |
|
| Controllo dell'esposizione |
|
| Alimentatore | 10V to 24V DC |
| Requisiti di alimentazione (tipici) | 20 W |
Housing
| Tipo di alloggiamento | Box |
|---|---|
| Dimensioni dell'alloggiamento (L x P x A) | 90 mm x 90 mm x 137 mm |
| Peso | 1500 g |
| Collegamento dell'obiettivo |
|
Produttore
| Vieworks |
|---|
Conformità
- CE
- FCC
- KC