Vieworks VP Vieworks Camera VP-25MC-M30
- VITA-25K Sensore
- 30 fps Frame rate
- 26.2 MP Risoluzione (MP)
- Camera Link Interfaccia
- 32.6 mm Formato sensore
Informazioni generali
| Produttore | Vieworks |
|---|---|
| Numero d'ordine | 1163 |
| Serie di telecamere | Vieworks VP |
| Categoria telecamere | Area Scan Camera |
Sensore
| Fornitore di sensori | onsemi |
|---|---|
| Sensore | VITA-25K |
| Shutter | Global Shutter |
| Formato sensore | 32.6 mm |
| Tipo di sensore | CMOS |
| Dimensione del sensore | 23.04 mm × 23.04 mm |
| Risoluzione (H x V) | 5120 px × 5120 px |
| Risoluzione | 26.2 MP |
| Dimensione pixel (A x V) | 4.5 μm × 4.5 μm |
| Frame rate | 30 fps |
| Mono/Colore | Mono |
| Spectrum | Visible |
Dati della telecamera
| Interfaccia | Camera Link |
|---|---|
| Profondità di bit pixel |
|
| Sincronizzazione |
|
| Controllo dell'esposizione |
|
| Alimentatore | 10V to 24V DC |
| Requisiti di alimentazione (tipici) | 22 W |
Housing
| Tipo di alloggiamento | Box |
|---|---|
| Dimensioni dell'alloggiamento (L x P x A) | 90 mm x 90 mm x 134 mm |
| Peso | 1500 g |
| Collegamento dell'obiettivo |
|
Produttore
| Vieworks |
|---|
Conformità
- CE
- FCC
- KC