Vieworks VP Vieworks Camera VP-152MX2-M16
- Vieworks Sensore
- 16 fps Frame rate
- 152 MP Risoluzione (MP)
- CoaXPress (CXP-12) Interfaccia
- 60.6 mm Formato sensore
Informazioni generali
| Produttore | Vieworks |
|---|---|
| Numero d'ordine | 1208 |
| Serie di telecamere | Vieworks VP |
| Categoria telecamere | Area Scan Camera |
Sensore
| Fornitore di sensori | Vieworks |
|---|---|
| Sensore | Vieworks |
| Shutter | Global Shutter |
| Formato sensore | 60.6 mm |
| Tipo di sensore | CMOS |
| Dimensione del sensore | 53 mm × 29.4 mm |
| Risoluzione (H x V) | 16544 px × 9200 px |
| Risoluzione | 152 MP |
| Dimensione pixel (A x V) | 3.2 μm × 3.2 μm |
| Frame rate | 16 fps |
| Mono/Colore | Color |
| Spectrum | Visible |
Dati della telecamera
| Interfaccia | CoaXPress (CXP-12) |
|---|---|
| Interfaccia dati immagine | CoaXPress (2.5–12.5 Gbps) |
| Profondità di bit pixel |
|
| Sincronizzazione |
|
| Controllo dell'esposizione |
|
| Alimentatore | 11V to 24V DC |
| Requisiti di alimentazione (tipici) | 32 W |
Housing
| Tipo di alloggiamento | Box |
|---|---|
| Dimensioni dell'alloggiamento (L x P x A) | 100 mm x 100 mm x 116 mm |
| Peso | 1650 g |
| Collegamento dell'obiettivo |
|
Produttore
| Vieworks |
|---|
Conformità
- CE
- FCC
- KC