Vieworks VP Vieworks Camera VP-101MX-M9 H
- IMX461 Sensore
- 8 fps Frame rate
- 101.8 MP Risoluzione (MP)
- CoaXPress (CXP-12) Interfaccia
- 55 mm Formato sensore
Informazioni generali
| Produttore | Vieworks |
|---|---|
| Numero d'ordine | 1105 |
| Serie di telecamere | Vieworks VP |
| Categoria telecamere | Area Scan Camera |
Sensore
| Fornitore di sensori | Sony |
|---|---|
| Sensore | IMX461 |
| Shutter | Rolling Shutter |
| Formato sensore | 55 mm |
| Tipo di sensore | CMOS |
| Dimensione del sensore | 43.8 mm × 32.87 mm |
| Risoluzione (H x V) | 11648 px × 8742 px |
| Risoluzione | 101.8 MP |
| Dimensione pixel (A x V) | 3.76 μm × 3.76 μm |
| Frame rate | 8 fps |
| Mono/Colore | Mono |
| Spectrum | Visible |
Dati della telecamera
| Interfaccia | CoaXPress (CXP-12) |
|---|---|
| Interfaccia dati immagine | CoaXPress (2.5–12.5 Gbps) |
| Profondità di bit pixel |
|
| Sincronizzazione |
|
| Controllo dell'esposizione |
|
| Alimentatore | 11V to 24V DC |
| Requisiti di alimentazione (tipici) | 26 W |
Housing
| Tipo di alloggiamento | Box |
|---|---|
| Dimensioni dell'alloggiamento (L x P x A) | 100 mm x 100 mm x 88 mm |
| Peso | 1100 g |
| Collegamento dell'obiettivo |
|
Produttore
| Vieworks |
|---|
Conformità
- CE
- FCC
- KC