Vieworks VNP Vieworks Camera VNP-864MX2-M 15
- Vieworks Sensore
- 15 fps Frame rate
- CoaXPress (CXP-12) Interfaccia
- 4.1" Formato sensore
| Produttore | Vieworks |
|---|---|
| Numero d'ordine | it-0982-vieworks-camera-vnp-864mx2-m-15 |
| Serie di telecamere | Vieworks VNP |
| Categoria telecamere | Area Scan Camera |
| Fornitore di sensori | Vieworks |
|---|---|
| Sensore | Vieworks |
| Formato sensore | 4.1" |
| Diagonale del sensore | 75.71 mm |
| Risoluzione (H x V) | 17984 px × 12000 px |
| Dimensione pixel (A x V) | 3.5 μm × 3.5 μm |
| Frame rate | 15 fps |
| Mono/Colore | Mono |
| Interfaccia | CoaXPress (CXP-12) |
|---|---|
| Interfaccia dati immagine | CoaXPress (2.5–12.5 Gbps) |
| Profondità di bit pixel |
|
| Sincronizzazione |
|
| Controllo dell'esposizione |
|
| Tipo di alloggiamento | Box |
|---|
| Vieworks |
|---|