Vieworks VL Vieworks Camera VL-8K7XG-M100I-2
- GL7008 Sensore
- 10GigE Interfaccia
- 100 kHz Velocità di linea
| Produttore | Vieworks |
|---|---|
| Numero d'ordine | it-0982-vieworks-camera-VL-8K7XG-M100I-2 |
| Serie di telecamere | Vieworks VL |
| Sensore | GL7008 |
|---|---|
| Shutter | Global Shutter |
| Risoluzione (H x V) | 8192 px (horizontal) |
| Dimensione pixel (A x V) | 7 μm × 7 μm |
| Velocità di linea | 100 kHz |
| Interfaccia | 10GigE |
|---|---|
| Profondità di bit pixel |
|
| Sincronizzazione |
|
| Controllo dell'esposizione |
|
| Tipo di alloggiamento | Box |
|---|
| Vieworks |
|---|