Vieworks VC Vieworks Camera VCS-245MX2-M12
- IMX811 Sensore
- 12 fps Frame rate
- CoaXPress (CXP-12) Interfaccia
- 4.1" Formato sensore
| Produttore | Vieworks |
|---|---|
| Numero d'ordine | it-0982-vieworks-camera-vcs-245mx2-m12 |
| Serie di telecamere | Vieworks VC |
| Categoria telecamere | Area Scan Camera |
| Fornitore di sensori | Sony |
|---|---|
| Sensore | IMX811 |
| Formato sensore | 4.1" |
| Diagonale del sensore | 64.84 mm |
| Risoluzione (H x V) | 19200 px × 12800 px |
| Dimensione pixel (A x V) | 2.81 μm × 2.81 μm |
| Frame rate | 12 fps |
| Mono/Colore | Mono |
| Interfaccia | CoaXPress (CXP-12) |
|---|---|
| Interfaccia dati immagine | CoaXPress (2.5–12.5 Gbps) |
| Sincronizzazione |
|
| Controllo dell'esposizione |
|
| Tipo di alloggiamento | Box |
|---|
| Vieworks |
|---|