Vieworks VC Vieworks Camera VC-51MX2-M30
- GMAX4651 Sensore
- 30 fps Frame rate
- CoaXPress (CXP-12) Interfaccia
- 35 mm Formato sensore
| Produttore | Vieworks |
|---|---|
| Numero d'ordine | it-0982-vieworks-camera-vc-51mx2-m30 |
| Serie di telecamere | Vieworks VC |
| Categoria telecamere | Area Scan Camera |
| Fornitore di sensori | Gpixel |
|---|---|
| Sensore | GMAX4651 |
| Formato sensore | 35 mm |
| Diagonale del sensore | 47.63 mm |
| Risoluzione (H x V) | 8424 px × 6032 px |
| Dimensione pixel (A x V) | 4.6 μm × 4.6 μm |
| Frame rate | 30 fps |
| Mono/Colore | Mono |
| Interfaccia | CoaXPress (CXP-12) |
|---|---|
| Interfaccia dati immagine | CoaXPress (2.5–12.5 Gbps) |
| Sincronizzazione |
|
| Controllo dell'esposizione |
|
| Tipo di alloggiamento | Box |
|---|
| Vieworks |
|---|