Vieworks VC Vieworks Camera VC-25M10G-C41 I
- GMAX0505 Sensore
- 42 fps Frame rate
- 10GigE Interfaccia
- 1.1" Formato sensore
| Produttore | Vieworks |
|---|---|
| Numero d'ordine | it-0982-vieworks-camera-vc-25m10g-c41-i |
| Serie di telecamere | Vieworks VC |
| Categoria telecamere | Area Scan Camera |
| Fornitore di sensori | Gpixel |
|---|---|
| Sensore | GMAX0505 |
| Formato sensore | 1.1" |
| Diagonale del sensore | 18.1 mm |
| Risoluzione (H x V) | 5120 px × 5120 px |
| Dimensione pixel (A x V) | 2.5 μm × 2.5 μm |
| Frame rate | 42 fps |
| Mono/Colore | Color |
| Interfaccia | 10GigE |
|---|---|
| Sincronizzazione |
|
| Controllo dell'esposizione |
|
| Tipo di alloggiamento | Box |
|---|
| Vieworks |
|---|