Vieworks VC Vieworks Camera VC-18MC-C45
- GMAX2518 Sensore
- 45 fps Frame rate
- Camera Link Interfaccia
- 1" Formato sensore
| Produttore | Vieworks |
|---|---|
| Numero d'ordine | it-0982-vieworks-camera-vc-18mc-c45 |
| Serie di telecamere | Vieworks VC |
| Categoria telecamere | Area Scan Camera |
| Fornitore di sensori | Gpixel |
|---|---|
| Sensore | GMAX2518 |
| Formato sensore | 1" |
| Diagonale del sensore | 15.22 mm |
| Risoluzione (H x V) | 4504 px × 4096 px |
| Dimensione pixel (A x V) | 2.5 μm × 2.5 μm |
| Frame rate | 45 fps |
| Mono/Colore | Color |
| Interfaccia | Camera Link |
|---|---|
| Sincronizzazione |
|
| Controllo dell'esposizione |
|
| Tipo di alloggiamento | Box |
|---|
| Vieworks |
|---|