Basler Stereo Camera STA-300-547M-082625-W

  • 300 mm Riferimento
  • Mono Mono/Colore
  • GigE Interfaccia

Telecamera Basler Stereo ace 300 Mono

La Basler Stereo ace è una telecamera stereo industriale progettata per soluzioni stereo attive ad alta risoluzione ed è particolarmente adatta per le applicazioni più esigenti nella robotica. Offre diverse linee di base ed è disponibile sia con sensori a colori che monocromatici, garantendo flessibilità per le diverse esigenze applicative.

.

La telecamera è dotata di una calibrazione di fabbrica di alta qualità e di routine dinamiche di autocalibrazione che garantiscono immagini stereo stabili. È caratterizzata da una latenza minima per una rapida acquisizione delle immagini 3D, che contribuisce a ridurre i tempi di ciclo nei processi industriali. Il design modulare consente un facile adattamento a requisiti specifici.

.

In combinazione con un 3D Camera Cube, la telecamera stereo Basler ace può essere perfettamente integrata nel software applicativo Basler per la robotica. È compatibile con l'SDK pylon e con lo standard GenICam, oltre che con diverse librerie middleware, il che lo rende una scelta versatile per le applicazioni di visione robotica.

Seleziona il tuo modello

Seleziona Riferimento:

Seleziona Mono/Colore:

Recommended accessories
- Selezionare -
Cable GigE, Cat 6, RJ45 sl hor/RJ45, DrC, P, 5 m +59,00 €
Cable GigE, Cat6a, RJ45 sl hor/RJ45, S, 10 m +29,00 €
Cable GigE, Cat 6, RJ45 sl hor/RJ45, DrC, P, 10 m +89,00 €
Cable GigE, Cat6a, RJ45 sl hor/RJ45, S, 5 m +19,00 €
- Selezionare -
Basler GigE Interface Card, 4 Port +169,00 €
Basler GigE Interface Card, 2 Port +99,00 €
Basler GigE Interface Card, 1 Port +49,00 €
- Selezionare -
3D Camera Cube S +4345,00 €
3D Camera Cube I +6450,00 €
- Selezionare -
Power Supply 24V/60W, DC Jack 5.5/2.1mm +34,30 €
- Selezionare -
Power Cable M12 8-pin, DC Jack 5.5/2.1mm +17,50 €
Power-I/O Cable M12, M, 8P/Open, 2 m +14,00 €
Power-I/O Cable M12, M, 8P/Open,10 m +29,20 €
- Selezionare -
Calibration Grid small +150,00 €
Calibration Grid large +150,00 €
Calibration Grid extra large +269,00 €

Prodotti adatti

Software consigliato

Le dimensioni compatte rendono la telecamera Stereo Basler 65 ideale per il montaggio su robot e bracci robotici, ad esempio in applicazioni pick-and-place.

All Basler Stereo Camera Models

Haven't found the right model? See the product list for an overview of all Stereo Camera models. Find the right product for your application: filter by sensor, resolution, frame rate, and more.


To the Stereo Camera product table