Smart Vision Light Ring RMX140-365

  • Ultraviolet (UV) Colore LED
  • 365 nm Lunghezza d'onda di picco (tipica)
  • IP65 Classe di protezione

Smart Vision Lights RMX140 - il compagno perfetto per la tua telecamera UV Basler.

Scegliete il compagno perfetto per la tua telecamera UV Basler con la luce anulare Smart Vision Lights RMX140. L'RMX140 è dotato di un driver incorporato che offre modalità stroboscopiche continue e overdrive per soddisfare le vostre esigenze specifiche. Progettato specificamente per applicazioni radiali e in campo chiaro, l'RMX140 offre un ulteriore vantaggio grazie al suo alloggiamento IP65, che lo protegge da polvere e acqua.

Prodotti adatti