Smart Vision Light Bar LSR300-365-W

  • Ultraviolet (UV) Colore LED
  • 365 nm Lunghezza d'onda di picco (tipica)
  • IP65 Classe di protezione

Smart Vision Lights Serie LSR - il compagno perfetto per la tua telecamera UV Basler.

Scegliete il compagno perfetto per la tua telecamera UV Basler con la serie LSR di Smart Vision Lights. Ciascuna barra luminosa LSR è dotata di un driver integrato che offre modalità stroboscopiche continue e overdrive per soddisfare le vostre esigenze specifiche. Si installa facilmente grazie al sistema di guide a T integrato e gode del vantaggio aggiuntivo dell'alloggiamento IP65, che protegge da polvere e acqua.

Prodotti adatti