Schneider Lens ZIRCONIA XL 0.03/0.33x V48

  • 82 mm Formato sensore
  • 104 mm Distanza focale
  • 334 mm min. distanza di lavoro
  • No Opzione di illuminatore coassiale

Obiettivo con attacco Schneider Kreuznach ZIRCONIA V48

Gli obiettivi della linea ZIRCONIA presentano un cerchio d'immagine esteso da 62,5 mm a 82 mm e raggiungono una risoluzione notevolmente elevata, fino a 5 µm di pixel. Sono stati sviluppati specificamente per ingrandimenti da 0,1x a 2,0x e sono disponibili in sei diverse opzioni di ingrandimento. Se necessario, è disponibile anche una variante con beam splitter.

La regolazione ottimale dell'azimut è facilitata dalle migliori marcature azimutali e dall'attacco V48. È possibile aggiungere senza problemi apparecchiature aggiuntive come eliche di messa a fuoco, anelli di prolunga e adattatori per telecamere. Questi obiettivi ZIRCONIA line scan non sono solo ottimizzati per sensori line scan con risoluzione di 12k/5 µm (ZIRCONIA XL: 16k/5 µm), ma sono anche adatti per applicazioni con sensori di area fino a una diagonale di 82 mm.

Prodotti adatti