Schneider Lens ZIRCONIA 0.07/0.7x V48

  • 62 mm Formato sensore
  • 91 mm Distanza focale
  • 235 mm min. distanza di lavoro
  • No Opzione di illuminatore coassiale

Obiettivo con attacco Schneider Kreuznach ZIRCONIA V48

Gli obiettivi della linea ZIRCONIA presentano un cerchio d'immagine esteso da 62,5 mm a 82 mm e raggiungono una risoluzione notevolmente elevata, fino a 5 µm di pixel. Sono stati sviluppati specificamente per ingrandimenti da 0,1x a 2,0x e sono disponibili in sei diverse opzioni di ingrandimento. Se necessario, è disponibile anche una variante con beam splitter.

La regolazione ottimale dell'azimut è facilitata dalle migliori marcature azimutali e dall'attacco V48. È possibile aggiungere senza problemi apparecchiature aggiuntive come eliche di messa a fuoco, anelli di prolunga e adattatori per telecamere. Gli obiettivi ZIRCONIA a scansione lineare non solo sono ottimizzati per sensori a scansione lineare con risoluzione di 12k/5 µm (ZIRCONIA XL: 16k/5 µm), ma sono anche adatti per applicazioni con sensori di area fino a una diagonale di 82 mm.

Il loro design compatto e le eccezionali prestazioni di imaging li rendono estremamente versatili. Gli obiettivi ZIRCONIA sono quindi la scelta ideale per chi cerca obiettivi di linea di alta qualità, facili da montare e in grado di soddisfare un'ampia gamma di requisiti.

Prodotti adatti