Schneider Lens SAPPHIRE 0.04/0.35x V70

  • 62.5 mm Formato sensore
  • 95.5 mm Distanza focale
  • No Opzione di illuminatore coassiale

Obiettivo con attacco Schneider Kreuznach SAPPHIRE V70

Gli obiettivi SAPPHIRE sono stati sviluppati specificamente per applicazioni ad alta risoluzione e offrono una notevole risoluzione fino a 3,5 µm di pixel. Questi obiettivi soddisfano i requisiti di massima qualità e precisione dell'immagine in vari scenari applicativi.

La loro adattabilità è una caratteristica eccezionale di questi obiettivi. Sono ottimizzati per sensori lineari da 16k/3,5 µm e 12k/5 µm (SAPPHIRE XL: 16k/5 µm) e, con un cerchio d'immagine da 62,5 mm a 82 mm, possono essere utilizzati con sensori lineari e areali fino a 82 mm di diagonale. Questa versatilità consente la massima flessibilità nell'applicazione. In considerazione dei requisiti variabili delle diverse applicazioni, gli obiettivi SAPPHIRE offrono 11 diverse opzioni di ingrandimento che vanno da 0,07x a 2,0x. In questo modo, è possibile selezionare l'ingrandimento ideale per ogni specifica applicazione, per ottenere risultati ottimali.

Per migliorare ulteriormente la versatilità, è disponibile una versione con beam splitter. Inoltre, l'attacco di montaggio V70 consente di montare e ruotare facilmente l'obiettivo per ottenere opzioni di allineamento ottimali. La marcatura dell'azimut ottimale garantisce sempre un allineamento corretto per la rispettiva applicazione. Gli obiettivi SAPPHIRE sono quindi la scelta preferita per le applicazioni più esigenti che richiedono la massima risoluzione, flessibilità e precisione. Grazie al loro design robusto e alle numerose opzioni di personalizzazione, offrono una soluzione ideale per i requisiti tecnici in vari campi di applicazione.

Prodotti adatti