Schneider Lens SAPPHIRE 0.007/0.07x V70

  • 62.5 mm Formato sensore
  • 95 mm Distanza focale
  • No Opzione di illuminatore coassiale

Obiettivo con attacco Schneider Kreuznach SAPPHIRE V70

Gli obiettivi SAPPHIRE sono stati sviluppati specificamente per applicazioni ad alta risoluzione e offrono una notevole risoluzione fino a 3,5 µm di pixel. Questi obiettivi soddisfano i requisiti di massima qualità e precisione dell'immagine in vari scenari applicativi.

La loro adattabilità è una caratteristica eccezionale di questi obiettivi. Sono ottimizzati per sensori lineari da 16k/3,5 µm e 12k/5 µm (SAPPHIRE XL: 16k/5 µm) e, con un cerchio d'immagine da 62,5 mm a 82 mm, possono essere utilizzati con sensori lineari e areali fino a 82 mm di diagonale. Questa versatilità consente la massima flessibilità nell'applicazione. In considerazione dei requisiti variabili delle diverse applicazioni, gli obiettivi SAPPHIRE offrono 11 diverse opzioni di ingrandimento, da 0,07x a 2,0x. In questo modo, è possibile selezionare l'ingrandimento ideale per ogni specifica applicazione e ottenere risultati ottimali.

Prodotti adatti