Schneider Lens PYRITE 4.0/80 V38

  • 82 mm Formato sensore
  • 80 mm Distanza focale
  • 214 mm min. distanza di lavoro
  • No Opzione di illuminatore coassiale

Obiettivo con attacco PYRITE V38 di Schneider Kreuznach

Questi obiettivi, caratterizzati da una bassa sensibilità alle vibrazioni, sono stati appositamente progettati per l'uso con sensori a scansione di area e di linea di grandi dimensioni in ambienti difficili, come quelli presenti in numerose applicazioni industriali.

Le loro eccezionali prestazioni sono caratterizzate da aberrazioni cromatiche estremamente ridotte e da una distorsione geometrica trascurabile, che si traducono in una qualità dell'immagine eccezionalmente elevata sull'intera area dell'immagine in un'ampia gamma di ingrandimenti.

La montatura V38 è compatibile con il sistema modulare UNIFOC, che offre un'ampia gamma di accessori come eliche di messa a fuoco, anelli di prolunga e adattatori per telecamere. Va notato che gli obiettivi V38 PYRITE non hanno un meccanismo di messa a fuoco integrato. Pertanto, per montare l'obiettivo sulle telecamere è necessario un ingranaggio a vite senza fine separato e un adattatore per telecamera. A seconda dell'applicazione, possono essere necessari anelli di prolunga aggiuntivi.

Prodotti adatti