Schneider EXT. TUBE/ V38 V38/ 10

  • Lens Accessory Digitare

Accessori per le serie di lenti PYRITE, ZIRCONIA e SAPPHIRE

Le applicazioni di elaborazione delle immagini sono caratterizzate, tra l'altro, da una scala di immagine specifica, che richiede una certa distanza dal sensore per ogni obiettivo delle serie PYRITE, ZIRCONIA e SAPPHIRE, poiché questi obiettivi non hanno una distanza focale fissa della flangia.

Ciò significa che la distanza dell'obiettivo dalla telecamera varia per ogni obiettivo con lo stesso ingrandimento. Attualmente sono disponibili anelli intermedi con lunghezze da 5 mm a 100 mm e vari attacchi.

Prodotti adatti