Ricoh Lens FL-CC2514-2M F1.4 f25mm 2/3"

  • 2/3" Formato sensore
  • 25 mm Distanza focale
  • 250 mm min. distanza di lavoro

Obiettivo Ricoh con attacco C, lunghezza focale fissa di 25 mm e apertura da F1,4 a F16.

Si tratta di un obiettivo bilanciato da 2/3" per le classiche applicazioni di visione industriale. In combinazione con i sensori CMV 2000, IMX 249 e IMX 174 può verificarsi una maggiore vignettatura a seconda dell'applicazione. Denominazione precedente di Pentax: C32500KP - C2514-M (KP).

Prodotti adatti