Richiedi una evaluation camera

Basler racer raL6144-80km

  • DR-6k-7 Sensore
  • Camera Link Interfaccia
  • 80 kHz Velocità di linea
  • 6 k Risoluzione (k)

La telecamera Basler raL6144-80km Camera Link con sensore CMOS Awaiba DR-6k-7 offre 80 kHz con risoluzione 6k.

Se si desidera collegare un obiettivo alla telecamera, è necessario ordinare separatamente un adattatore per l'attacco dell'obiettivo come accessorio. L'adattatore per l'attacco dell'obiettivo non viene fornito con la telecamera.
Recommended accessories
- Selezionare -
F-mount for boost R, racer, Basler beat +65,90 €
M42x0.75-mount (FBD 16 mm) for boost, racer, Basler beat +17,90 €
M58x0.75-mount (FBD 20 mm) for racer, Basler beat +44,90 €
M42x1-mount (FBD 45.56 mm) for boost R, racer, Basler beat +49,90 €
M42x1-mount (FBD 16 mm) for boost, racer, Basler beat +17,90 €
- Selezionare -
Cable Camera Link, PoCL, SDR/SDR, P, 10 m +328,10 €
Cable Camera Link, PoCL, SDR/MDR, P, 5 m +198,00 €
Cable Camera Link, PoCL, SDR/SDR, P, 3 m +127,00 €
Cable Camera Link, PoCL, SDR/SDR, P, 5 m +199,20 €
Cable Camera Link, PoCL, SDR/MDR, P, 10 m +269,50 €
- Selezionare -
Connector HRS 6 pin, female +9,70 €
Power Cable, HRS 6p/open, P, 10 m +41,00 €
Ext. Cable for Cable or Power Supply with HRS 6p, m/f, P, 8 m +64,40 €

Prodotti adatti

Software consigliato

Visual Applets

VisualApplets for Visual FPGA Programming

With VisualApplets the programming of FPGAs on a graphical user interface succeeds completely without hardware programming.

Ulteriori informazioni su VisualApplets
Basler racer

All Basler racer Models

Haven't found the right model? See the product list for an overview of all racer models. Find the right product for your application: filter by sensor, resolution, frame rate, and more.


To the racer product table