Basler racer 2 r2L4096-84g5m
- GL3504 Sensore
- 5GigE Interfaccia
- 84 kHz Velocità di linea
- 4 k Risoluzione (k)
Telecamera Basler r2L4096-84g5m 5GigE
Seleziona il tuo modello
Seleziona Interfaccia:
Recommended accessories
- Selezionare -
Cable GigE, Cat 6, RJ45 sl hor/RJ45, DrC, P, 5 m +59,00 €
Cable GigE Cat 6, S/FTP, 2xRJ-45, 5 m +7,00 €
Cable GigE, Cat6a, RJ45 sl hor/RJ45, S, 5 m +19,00 €
- Selezionare -
Power-I/O Cable, M8 6p/open, P, 5 m +29,20 €
Power-I/O Cable RS-422 M8 6p/open, 10m +119,00 €
- Selezionare -
Compressed Air Cooler ace 2 / racer 2 S +69,00 €
Tripod Mount ace 2 and racer 2 S +15,00 €
- Selezionare -
Basler 10GigE Interface Card, 1 Port +149,00 €
Informazioni generali
| Produttore | Basler |
|---|---|
| Numero d'ordine | 109345 |
| Categoria telecamere | Line Scan Camera |
| Serie di telecamere | Basler racer 2 |
| Warranty | 36 mesi |
Sensore
| Fornitore di sensori | Gpixel |
|---|---|
| Sensore | GL3504 |
| Shutter | Global Shutter |
| Tipo di sensore | Line Sensor |
| Risoluzione | 4k |
| Dimensione pixel (A x V) | 3.5 μm × 3.5 μm |
| Velocità di linea | 84 kHzCalcola la frequenza dei singoli fotogrammi |
| Mono/Colore | Mono |
| Spectrum | Visible |
Dati della telecamera
| Interfaccia | 5GigE |
|---|---|
| Connettore dati della telecamera | RJ45 receptacle (GigE) |
| Profondità di bit pixel |
|
| Sincronizzazione |
|
| Connettore I/O della telecamera | M8 6-Pin receptacle |
Housing
| Dimensioni dell'alloggiamento (L x P x A) | 55 mm x 29 mm x 29 mm |
|---|---|
| Peso | 102 g |
| Collegamento dell'obiettivo | C-mount |
| Temperatura | -10 °C - 50 °C |
Disegno tecnico
Produttore
| Basler |
|---|
Conformità
- CE
- EAC
- FCC
- GenICam
- GigE Vision 2.0
- IP30
- KC
- UKCA
- UL
Caratteristiche
Per ulteriori informazioni sulle caratteristiche, visitare il sito Documentazione
Maneggevolezza
| Funzioni automatiche | Utilizza le funzioni automatiche della fotocamera, che le consentono di trovare le impostazioni ottimali per il tempo di esposizione, il guadagno e il bilanciamento del bianco, ad esempio. Questo semplifica l'integrazione della telecamera nell'applicazione. |
| Preimpostazioni | Automatizza le fasi ricorrenti della tua applicazione utilizzando le impostazioni predefinite della fotocamera e/o creando e salvando le tue preimpostazioni. |
Ottimizzazione della qualità dell'immagine
| Correzione dell'ombreggiatura | Garantisci l'omogeneità delle linee dell'immagine correggendo le variazioni di sensibilità, l'ombreggiatura delle lenti o gli artefatti dell'illuminazione pixel per pixel. I set di ombreggiatura consentono di ottenere immagini accurate in condizioni diverse e mutevoli. |
| Regolazione dell'immagine | Regola i valori dei pixel senza perdite con funzioni come il livello del nero, il Digital Shift e altre funzioni standard. |
Controllo dei processi
| I/O digitali | Controlla la telecamera tramite comandi di attivazione o utilizzala per controllare i componenti del tuo sistema di visione, come l'illuminazione o gli encoder. |
| Tempistica | Controllare individualmente l'inizio e la fine di un'esposizione. Aggiungere ritardi o sincronizzare più telecamere in una rete GigE utilizzando il PTP. |
| Utilizzo delle informazioni | Utilizzate le informazioni aggiuntive di Chunks ed Eventi per ottimizzare l'automazione. |
Aumento della velocità
| Riduzione dei dati | Utilizzare le funzioni Binning, Decimazione o ROI per una riduzione personalizzata dei dati. |