Crea un account & Prova gratuita

pylon vTool Object Detection

Individuare e contare oggetti diversi e complessi

Le licenze di rilevamento degli oggetti forniscono vTools per algoritmi di rilevamento di oggetti su immagini dal vivo potenti e personalizzabili.

Creare modelli di rilevamento degli oggetti annotando gli oggetti sulle immagini dai file. La libera scelta dell'algoritmo di deep learning, ad esempio nel formato standard ONNX, consente un processo di addestramento efficiente e personalizzato in base alle vostre esigenze. All'interno di pylon AI Platform, è possibile ottimizzare i modelli di rilevamento degli oggetti in base alle proprie esigenze di prestazioni e distribuire il bundle addestrato alla pylon Software Suite.

Le immagini possono essere utilizzate per ulteriori fasi di elaborazione in base agli oggetti rilevati.

Questo vTool di pylon richiede l'accesso a pylon AI Platform.

I vTool di pylon fanno parte della pylon Software Suite di Basler.

Scaricare pylon per utilizzare pylon vTools

Si prega di notare:Le licenze per pylon vTools possono essere protette da dongle hardware. Se si desidera eseguire più sistemi con pylon vTools contemporaneamente, è necessario un dongle per ogni sistema. Per saperne di più

Recommended accessories
- select -
Opto-I/O Cable, HRS 6p/open, P, 10 m +45,70 €
Power-I/O PLC+ Cable, HRS 6p/open, P, 10 m +82,00 €
- select -
Cable USB 3.0, Micro B sl/A, P, 3 m +30,00 €
Cable USB 3.0, Micro B sl/A, S, 3 m +20,00 €
Cable USB 3.0, Micro B 90° A1 sl/A (ace downwards), P, 3 m +35,00 €
Cable USB 3.0, Micro B sl / A, DrC, 5 m +76,10 €
- select -
Tripod Mount ace +9,00 €
Linda Reschke

Aggiungi l'intelligenza artificiale alla tua applicazione!

Pianificate una demo con i nostri esperti di intelligenza artificiale o provate pylon AI gratuitamente per 30 giorni.

Prodotti adatti