Misurare le distanze lungo linee e forme geometriche

La licenza Measurements include un vTool per misurare le distanze tra i bordi lungo una singola linea. È sufficiente prendere un'immagine dal vivo o caricare un'immagine del modello da file e disegnare con il mouse sull'immagine un rettangolo di misura che includa la linea di misurazione. Se utilizzato in combinazione con il vTool di calibrazione, è sufficiente collegare i vTool e tutte le distanze misurate vengono restituite nella metrica calibrata. La versione Pro estende questa funzione con la misurazione lungo forme geometriche come rettangoli e cerchi.

I vTools di pylon fanno parte della suite software pylon di Basler.

Scaricare pylon per utilizzare i vTools di pylon

Si prega di notare:Le licenze per i vTools di pylon possono essere protette da dongle hardware. Se si desidera eseguire più sistemi con pylon vTools contemporaneamente, è necessario un dongle per ogni sistema. Per saperne di più

Prodotti adatti