Algoritmo basato sui bordi per il riconoscimento semplice e robusto di forme, loghi e oggetti

Le licenze per la corrispondenza dei modelli geometrici forniscono vTools pylon per un facile addestramento dei modelli di forma e per il riconoscimento ad alte prestazioni e regolabile delle forme addestrate su immagini dal vivo. Create modelli di forma marcando aree su immagini dal vivo o su immagini provenienti da file. Un algoritmo di rilevamento dei bordi individua automaticamente i contorni regolabili per il riconoscimento delle forme e consente un processo di addestramento rapido e semplice. Le immagini possono essere allineate con le posizioni degli oggetti per le successive fasi di elaborazione.

pylon vTools fa parte della Basler pylon Software Suite.

Scaricare pylon per utilizzare pylon vTools

Si prega di notare: Le licenze per pylon vTools possono essere protette da dongle hardware. Se si desidera eseguire più sistemi con pylon vTools contemporaneamente, è necessario un dongle per ogni sistema. Per saperne di più

 

Basic

Pro

Geometric Pattern Matching



Search pattern from stored image

Search pattern from live image

Adjustable Timeout

Adjustable contrast for teaching

Adjustable matching score level

Position accuracy

pixel precision

sub-pixel precision

Adjustable number of matches per image

Adjustable reference point

Polarity settings


Adjustable search angle

always 360°

Anistropic scaling levels


Adjustable scaling level


Image Alignment

Prodotti adatti