Calibrazione per una trasformazione precisa da pixel a coordinate del mondo reale

La licenza Calibrazione e Rettifica fornisce un vTool pylon per calibrare rapidamente e facilmente le telecamere per la correzione della distorsione e la trasformazione delle coordinate del mondo reale. Crea un modello di trasformazione preciso che converte le coordinate dei pixel delle posizioni, degli angoli o delle dimensioni degli oggetti in valori reali.

I vTool di pylon fanno parte della suite software pylon di Basler.

Scarica pylon per utilizzare i vTool di pylon

Si prega di notare:Le licenze per i vTool di pylon possono essere protette da dongle hardware. Se si desidera eseguire più sistemi con pylon vTools contemporaneamente, è necessario un dongle per ogni sistema. Per saperne di più

 

Basic

Calibration


Rectification/Distortion correction

yes

Printable calibration plate sizes: 60 mm, 120 mm, 240 mm, 400 mm

yes

Calibration of real-world coordinate system manually and via positions of Aztec codes

yes

Allows calibration for precise positioning

yes

Prodotti adatti