pylon vTool Barcode Reader Pro

Riconoscimento rapido e robusto di tutti i tipi di codici a barre

Le licenze per la lettura dei codici a barre includono i pylon vTools per il riconoscimento e la decodifica di codici a barre fino a 28 tipi diversi. Facili da implementare, forniscono il percorso più rapido per un potente riconoscimento dei codici a barre con i migliori tassi di riconoscimento della categoria.

I vTools di pylon fanno parte della pylon Software Suite di Basler.

Scaricare pylon per utilizzare pylon vTools

Si prega di notare:Le licenze per pylon vTools possono essere protette da dongle hardware. Se si desidera eseguire più sistemi con pylon vTools contemporaneamente, è necessario un dongle per ogni sistema. Per saperne di più

Seleziona il tuo modello

Seleziona Licenza:

Ottimizzate l'elaborazione delle immagini con pylon vTools!

La nostra esperta Linda Reschke vi introdurrà alle possibilità offerte da pylon vTools.

 

Starter

Basic

Pro

Barcode Reader




Adjustable number of codes per image

Adjustable Timeout


Code selection by

type

group of types

free, custom selection

Maximum number of codes per image

2

2

Unlimited

Supported detection angle

limited

360°

360°

Supported Code types


click here for details


click here for details


click here for details

Prodotti adatti

Basler pylon vTools

All Basler pylon vTools

Design high-performance image processing functions and flexibly integrate everything into your own application, along with camera control and image acquisition, perfectly matched to your Basler camera. Download pylon and try vTools for free.

Vai a pylon vTools

Suite software pylon