Power-I/O Cable, M8 6p/open, P, 5 m, IP67
- I/O / Power Cable Digitare
- I/O Interfaccia
- 5 m Lunghezza del cavo
Il cavo di alimentazione I/O Basler è adatto a tutti i modelli di telecamera ace 2 IP67. Garantisce la protezione della telecamera da polvere e acqua in conformità allo standard IP67. Il cavo è lungo 5 m ed è dotato di un connettore M8 a 6 pin avvitato sul lato della telecamera e di un'estremità aperta, in modo da poterlo accorciare secondo le necessità.
Configurazione di un sistema di visione Basler IP67
Un sistema di visione che acquisisce in modo affidabile immagini in presenza di polvere e umidità è costituito da diversi componenti. I due video mostrano come assemblare tutti i componenti del sistema, dalla telecamera IP67 al cavo.