Photoneo Phoxi3d Phoxi3D Scanner L
Informazioni generali
| Produttore | Photoneo |
|---|---|
| Numero d'ordine | it-phoxi-3d-scanner-l |
| Categoria telecamere | 3D Camera |
| Serie di telecamere | Photoneo Phoxi3d |
Dati della telecamera
| Accuratezza | 0.200 mm |
|---|---|
| Disturbo temporale | 0.190 mm |
| Distanza di sicurezza | 1239 mm |
Housing
| Dimensioni dell'alloggiamento (L x P x A) | 616 mm x 68 mm x 86 mm |
|---|---|
| Peso | 1100 g |
Produttore
| Photoneo |
|---|