Basler AG
Prodotti
Successivo
Prodotti
Indietro
Prodotti
Telecamere
Successivo
Indietro
Tutte le telecamere
Tutte le telecamere
Successivo
Indietro
Tutte le telecamere
Telecamera selector
Telecamera IP67
Telecamere Matriciali
Successivo
Indietro
Telecamere Matriciali
Basler ace 2
Basler ace
Basler MED ace
Basler boost
Basler dart
Basler beat
Basler pulse
Vieworks V
Telecamere Lineari
Successivo
Indietro
Telecamere Lineari
Basler racer 2
Basler racer
Vieworks V
Telecamere SWIR e UV
Successivo
Indietro
Telecamere SWIR e UV
Basler ace 2 X SWIR
Basler ace 2 X UV
Telecamere3D
Successivo
Indietro
Telecamere3D
Basler ToF
Basler Stereo
Basler RGB-D
SmartRay ECCO
Photoneo MotionCam
Photoneo Phoxi3D
Obiettivi
Successivo
Indietro
Obiettivi
Tutte le lenti
Successivo
Indietro
Tutte le lenti
Lens Selector
Obiettivi a focale fissa
Successivo
Indietro
Obiettivi a focale fissa
Lenti C-Mount
Lenti S-Mount
Lenti F-Mount
Obiettivi telecentrici
Successivo
Indietro
Obiettivi telecentrici
Con Coaxial Light Coupling
Senza Coaxial Light Coupling
Lenti liquide
Accessori per lenti
Successivo
Indietro
Accessori per lenti
Filtri per ottiche
Adattatori per filtri
Distanziatori
Mostra di più
Illuminatori
Successivo
Indietro
Illuminatori
Tutto sull'illuminazione
Successivo
Indietro
Tutto sull'illuminazione
Illumination Selector
Illuminazione LED
Successivo
Indietro
Illuminazione LED
Bar Light
Ring Light
Flat Dome Light
Dome Light
Coaxial Light
All Illumination
Controllo dell'illuminazione
Successivo
Indietro
Controllo dell'illuminazione
SLP Controller
Basler 2C Light Controller
Basler 4C Light Controller
Accessori per l'illuminazione
Successivo
Indietro
Accessori per l'illuminazione
Adattatori
Staffe
Diffusori
Polarizzatori
Alimentatori
Mostra di più
Schede di acquisizione
Successivo
Indietro
Schede di acquisizione
Tutte le schede
Successivo
Indietro
Tutte le schede
Frame Grabber Selector
Frame grabber
Successivo
Indietro
Frame grabber
imaFlex
imaWorx
microEnable 5 marathon
Trigger Boards
Schede PC
Successivo
Indietro
Schede PC
Interfaccia CXP-12
Interfaccia GigE
Interfaccia USB
PC industriali
Successivo
Indietro
PC industriali
Tutti i PC industriali
Accessori
Successivo
Indietro
Accessori
Cavi
Successivo
Indietro
Cavi
Cavi dati
Cavi I/O
Cavi adattatori
Cavi illuminazione
Accessori per telecamere
Successivo
Indietro
Accessori per telecamere
IP67 Housings
Accessori 3D
Schede
Mostra di più
Accessori per lenti
Successivo
Indietro
Accessori per lenti
Filtri per ottiche
Adattatori per filtri
Distanziatori
Mostra di più
Accessori per l'illuminazione
Successivo
Indietro
Accessori per l'illuminazione
Adattatori
Staffe
Diffusori
Polarizzatori
Alimentatori
Mostra di più
Software
Successivo
Indietro
Software
Tutti i Software
Successivo
Indietro
Tutti i Software
Download Software
pylon Software Suite
Download pylon
pylon vTools per Image Processing
Successivo
Indietro
pylon vTools per Image Processing
Color Blob Analysis
Geometric Pattern Matching
Barcode Reader
Measurements
Calibration and Rectification
Template Matching
All vTools
pylon AI per Image Analysis
Successivo
Indietro
pylon AI per Image Analysis
Object Detection
Classification
Semantic Segmentation
Instance Segmentation
pylon AI Platform
Software applicativi
Successivo
Indietro
Application Software
Software Basler
Software Photoneo
Chiudi menu
Soluzioni
Successivo
Tutte le soluzioni
Indietro
Tutte le soluzioni
Portfolio e tecnologie
Successivo
Indietro
Portfolio e tecnologie
5GigE
CoaXPress
Telecamere 3D
Telecamera IP67
Medicale e Life Science
Visione Embedded
Servizi
Successivo
Indietro
Servizi
Implementazione del progetto
Soluzioni personalizzate per telecamere
Analisi dell'immagine
Programmazione di frame grabber e FPGA
Sistemi di Visione Embedded
OEM e System Integrator
Applicazioni industriali
Successivo
Indietro
Applicazioni industriali
Smart Factory & Automazione
Industria Elettronica
Robotica
Automazione di Magazzino
Medicale & Life Science
Tutti i settori
Casi Studio
Successivo
Indietro
Casi Studio
Autofocus per Ispezione Visiva
Tecnologia ToF e Robot di Etichettatura
Ispezione sacchi di cemento
CXP-12 Ispezione di componenti elettronici
Garanzia di qualità senza etichette e marcature
Visione Artificiale nel Calcio
Ispezione SWIR dei prodotti
Controllo Livello Contenitori
Vedi di più
Chiudi menu
Formazione e Supporto
Successivo
Formazione e Supporto
Indietro
Formazione e Supporto
Learning Hub Vision Campus
Successivo
Indietro
Learning Hub Vision Campus
Webinar
Tutorial
Successivo
Indietro
Tutorial
pylon vTools: Measurements
pylon vTools: Recipe Code Generator
Tutti gli Articoli
Supporto
Successivo
Indietro
Supporto
Supporto e Contatti
Integrazione
Notifica di Aggiornamenti
Successivo
Indietro
Notifica di Aggiornamenti
PCN Registration
Prodotti fuori produzione
Successivo
Indietro
Prodotti fuori produzione
Telecamere fuori produzione
Accessori fuori produzione
Servizio post-vendita
Basler Vision Connector
Documentazione Prodotti
Successivo
Indietro
Documentazione Prodotti
Documentazione di tutti i prodotti
Downloads
Successivo
Indietro
Downloads
Download Software
Documenti
Strumenti
Successivo
Indietro
Strumenti
Lens Selector
Calcolatore Frame Rate
Configuratore Sistema di Visione
Illumination Selector
Telecamera Selector
Chiudi menu
Contatti
Successivo
Contatti
Indietro
Contatti
Come contattarci
Successivo
Indietro
Come contattarci
Contatto vendite
Supporto e Contatti
Chiudi menu
Downloads
Strumenti
Italy - it
Search
Carrello
Per effettuare il login
Menu
Home
Lenses
Fixed Focal Lenses
OPT-M3545-78MP
Watch
Compare
OPT-M3545-78MP
Prezzo di listino netto
Su richiesta
Tempi di consegna
Standard
Su richiesta
Richiedi un preventivo
Informazioni generali
Numero d'ordine
it-10104
Produttore
OPT
Digitare
Lens
Tipo di lente
Fixed Focal Lens
Dati della lente
Distanza focale
82 mm
Iride
F45000 - F320000
Passo pixel
3.2 µm
Formato sensore
44 mm
Opzione di illuminatore coassiale
No
Produttore
OPT