OPT-LIU863-R
- Red Colore LED
Informazioni generali
| Numero d'ordine | it-12290 |
|---|---|
| Produttore | OPT |
| Tipo di prodotto | Vault Light |
Lighting
| Tensione di ingresso | 32A |
|---|---|
| Consumo energetico | 768 W |
| Colore LED | Red |
Produttore
| OPT |
|---|
| Numero d'ordine | it-12290 |
|---|---|
| Produttore | OPT |
| Tipo di prodotto | Vault Light |
| Tensione di ingresso | 32A |
|---|---|
| Consumo energetico | 768 W |
| Colore LED | Red |
| OPT |
|---|