Photoneo MotionCam MotionCam-3D S
- 20 fps Frame rate
Informazioni generali
| Produttore | Photoneo |
|---|---|
| Numero d'ordine | it-motioncam-3d-s |
| Categoria telecamere | 3D Camera |
| Serie di telecamere | Photoneo MotionCam |
Dati della telecamera
| Accuratezza | < 0.150 mm |
|---|---|
| Disturbo temporale | < 0.100 mm |
| Frame rate | 20 fps |
| Punti dati / Profilo | 0.3700 |
| Distanza di sicurezza | 558 mm |
Housing
| Dimensioni dell'alloggiamento (L x P x A) | 308 mm x 68 mm x 80 mm |
|---|---|
| Peso | 1000 g |
Produttore
| Photoneo |
|---|